N’attendez plus, découvrez vos outils business qui faciliteront votre quotidien
-
1 - Raccordements automatiques
1Système de raccordement automatique à l’amont, références coeurs dotées de connexions automatiques à l’aval, compatibles avec câble rigide, câble souple et câble souple avec embout, gamme également renouvelée en version vis/vis, compatible avec le parc existant. -
2 - Répartiteur vertical Acti9 VDIS 125A
2Accès direct aux têtes de groupe et groupes d’appareillages, installation latérale qui libère de l’espace sur le rail DIN, connexion sans outil grâce à la technologie “push in” des bornes à ressort, optimisé pour les coffrets Pragma 24, Resi9 24, Prisma G et Prisma Pack. -
3 - Système contacteur tête de groupe
3Connexion directe du contacteur aux départs par peigne, 40A et 63A en versions 4NO et 4NC, véritable pôle de neutre désynchronisé protégeant l’installation contre les risques de rupture du neutre. -
4 - Interrupteur différentiel compact à alimentation par le bas
4Connexion directe au départ par peigne, optimisation de l’espace : aucun autre module requis, zone d’alimentation clairement indiquée par le volet jaune. -
5 - Module de contrôle PowerTag C et passerelle de communication PowerTag Link
5Solution compacte et sans fil pour le contrôle et le pilotage à distance. -
6 - Peigne jusqu’à 80A
6Compatibilité avec l’ensemble des appareillages Acti9 iDT40, peigne sécable et réutilisable, variantes avec connecteurs intégrés pour une installation encore plus facile. -
7 - Vigi tête de groupe à double sortie
7Gain de temps à l’installation, ergonomique et pratique en cas de repiquage. -
8 - Auxiliarires de commande et de signalisation
8Le système Acti9 iDT40 utilise les mêmes auxiliaires que la gamme Acti9 iC60, gamme complète de contacts compatibles avec les peignes du système Acti9 iDT40, ports Ti24 en partie supérieure et inférieure. -
9 - Capteur d'énergie PowerTag
9Surveillance des charges à distance, solution compacte et sans fil, facile à installer dans le neuf comme en rénovation.
1 - Raccordements automatiques
1Système de raccordement automatique à l’amont, références coeurs dotées de connexions automatiques à l’aval, compatibles avec câble rigide, câble souple et câble souple avec embout, gamme également renouvelée en version vis/vis, compatible avec le parc existant.
2 - Répartiteur vertical Acti9 VDIS 125A
2Accès direct aux têtes de groupe et groupes d’appareillages, installation latérale qui libère de l’espace sur le rail DIN, connexion sans outil grâce à la technologie “push in” des bornes à ressort, optimisé pour les coffrets Pragma 24, Resi9 24, Prisma G et Prisma Pack.
3 - Système contacteur tête de groupe
3Connexion directe du contacteur aux départs par peigne, 40A et 63A en versions 4NO et 4NC, véritable pôle de neutre désynchronisé protégeant l’installation contre les risques de rupture du neutre.
4 - Interrupteur différentiel compact à alimentation par le bas
4Connexion directe au départ par peigne, optimisation de l’espace : aucun autre module requis, zone d’alimentation clairement indiquée par le volet jaune.
5 - Module de contrôle PowerTag C et passerelle de communication PowerTag Link
5Solution compacte et sans fil pour le contrôle et le pilotage à distance.
6 - Peigne jusqu’à 80A
6Compatibilité avec l’ensemble des appareillages Acti9 iDT40, peigne sécable et réutilisable, variantes avec connecteurs intégrés pour une installation encore plus facile.
7 - Vigi tête de groupe à double sortie
7Gain de temps à l’installation, ergonomique et pratique en cas de repiquage.
8 - Auxiliarires de commande et de signalisation
8Le système Acti9 iDT40 utilise les mêmes auxiliaires que la gamme Acti9 iC60, gamme complète de contacts compatibles avec les peignes du système Acti9 iDT40, ports Ti24 en partie supérieure et inférieure.
9 - Capteur d'énergie PowerTag
9Surveillance des charges à distance, solution compacte et sans fil, facile à installer dans le neuf comme en rénovation.