Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Altivar Process 900

Les variateurs Altivar Process sont des convertisseurs de fréquence IP 21 à IP 55 conçus pour la commande des moteurs synchrones et asynchrones triphasés.

La gamme Altivar Process 900 est particulièrement adaptée aux Process sur les segments suivants :

  • MMM,
  • manutention,
  • convoyage,
  • levage,
  • F&B,
  • O&G.

L’Altivar Process permet d’augmenter les performances des équipements et de réduire les coûts d’exploitation en optimisant la consommation d’énergie et le confort de l’utilisateur. Il propose des fonctions de sécurité et d’automatisme permettant de répondre aux exigences des applications les plus pointues.

Avec ses différentes cartes de communication en option, il s’intègre parfaitement dans les principales architectures d’automatisme. L’Altivar Process dispose en standard de nombreuses entrées/sorties configurables pour faciliter l’adaptation aux applications. Il permet un gain de temps sur l’exploitation et le contrôle du process avec une solution "plug and play" : les paramètres sont préréglés en usine suivant la configuration voulue.

Altivar Process peut également être fourni en tant que solution

Avantages

Performance :

  • fonctionne avec tous types de moteurs (boucle ouverte ou fermée),
  • équilibrage des charges, Maître-esclave, logique de frein, fonction évoluées de manutention, etc.
  • traitement des harmoniques < 48% pour 80% de la charge ou produit propre < 5%,
  • contrôles périodiques (journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel) de la puissance consommée,
  • sécurité SIL 3 intégrée.

Intelligence en temps réel :

  • double port Ethernet IP intégré,
  • dashboard intégré et personnalisable,
  • intégration PlantStruXure avec DTM,
  • tous les protocoles de communication utilisés dans l’industrie sont disponibles.

Convivialité et efficacité :

  • QR codes dynamiques,
  • historisation des défauts avec la mesure des paramètres associés,
  • information sur la maintenance préventive des pièces d’usure (ventilateur),
  • alarme sur dérive composants.

Qualité :

  • environnements sévères (3C3 & 3S3),
  • température de fonctionnement jusqu’&

Caractéristiques

Système de références (exemple) : ATV930 U22 N4E

  • Gamme Altivar 900 (ex. ATV930) :

- ATV930 : IP 21 jusqu'à 315 kW,

- ATV950 : IP 55 jusqu'à 90 kW,

- ATV960 : Drive System de 110 à 1500 kW,

- ATV980 : Low Harmonic de 110 à 1500 kW.

  • Puissance (ex. U22) :

- U22 : 0,75 à 7,5 kW,

- D11 : 11 à 90 kW,

- C15 : 110 à 315 kW.

  • Tensions (ex. N4E) :

- M3 : triphasé 200 à 240 V CA,

- N4 : triphasé 380 à 500 V CA,

- N4E : kit NEMA pour ATV650,

- F : Floor standing (110 à 310 kW).

Composition de la gamme :

  • montage mural IP 21 (230 V CA tri et 400 V CA) :

- ATV930 : IP 21  de 0,75 à 160 kW

  • montage mural IP 55 (400 V CA) :

- ATV950 : IP 55 de 0,75 à 90 kW

  • offres armoire (400 V CA) :

- ATV930F : IP 23  de 110 à 315 kW

- ATV950F : IP 54  de 110 à 315 kW

  • offres Systèmes (400 V CA) :

- ATV960 : IP 54 de 110 à 800 kW

- ATV980 : Low Harmonic & Regen de 110 à 800 kW