France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Prises de courant

    Une prise de courant permet de raccorder un appareil électrique au réseau en y enfichant la fiche se trouvant au bout de son câble d'alimentation.

De la simple prise de courant murale à la prise industrielle

Retrouvez facilement la prise de courant qui correspond à vos besoins
  • Odace

    Une multitude de prises et d'interrupteurs Schneider Electric offrant des possibilités infinies de fonctions et de finitions pour vos intérieurs.

    Découvrez toute l'offre Odace
  • Mureva Styl

    La nouvelle gamme d’appareillages Mureva Styl, alliance d’un confort de pose optimal, d’une grande robustesse et d’un design très tendance.

    Découvrez toute l'offre Mureva Styl
  • Pour les particuliers

    Apprenez à remplacer votre prise de courant en 5 étapes !

    Découvrez tous les tutoriels
  • Tous nos produits

    Retrouvez l'ensemble des offres de Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes.

    Découvrez tous nos produits
    Default Alternative Text

    Les prises de courant murales

    Schneider Electric propose des prises de courant dédiées à chaque environnement : Odace, Ovalis, Alréa, Mureva…pour le résidentiel, Unica, M-Pure… pour le tertiaire. Les prises de courant de chaque gamme ont leurs spécificités : Odace et Unica, un très large choix de plaques de finition et une grande variété de fonction ; Ovalis, des prises en une référence ; Alréa, des prises en saillie dédiées à la rénovation qui s'associent avec la gamme de moulure Optline Mini ; Mureva Styl, des prises IP 55 qui répondent aux besoins des pièces grises (cave, garage…) mais pas seulement grâce à la finition blanche qui s'adapte à d'autres environnements ; M-Pure et M-Plan, une offre particulièrement riche en fonctions KNX ; Anti‑vandalisme, des prises avec un IK 10 qui les rend quasi indestructibles ; Altira, des prises adaptées à l'installation en goulotte OptiLine.

    L'offre de prises industrielles

    Il faut distinguer 4 types de produits : le socle de prise (généralement appelé prise de courant) partie femelle le plus souvent installée sur un coffret pour prise ; le socle de connecteur partie mâle installé de manière fixe sur une machine à alimenter ; ainsi que la fiche mobile (mâle) et la prise mobile (femelle) qui composent le cordon d'alimentation à enficher d'un côté dans le socle de prise et de l'autre dans le socle de connecteur. L'offre de prises industrielles Pratika se décompose en 2 versions IP 44 et IP 67 qui se déclinent pour les solutions BT (16 à 125 A - connexion rapide ou à vis) et TBT (16 et 32 A - connexion à vis). Elle est complétée par des prises à brochage domestique et des prises RJ45. Tous les socles de prises peuvent être installé dans des boîtiers pour montage en saillie Pratika ainsi que des coffrets pour prises Mini Kaedra, Kaedra ou Kaedra XT.

    Accédez à nos catalogues

    Retrouvez tous nos produits directement dans nos catalogues en ligne
    Consulter les catalogues