France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Avec Odace, nous pensons aussi à votre confort

    Odace, c’est la collection d’appareillages électriques plébiscitée par vos clients, qui répond à 100 % de leurs besoins et à 100 % de vos attentes en termes de confort.
    A vos marques. Prêt. Câblez !

    Chiffrer Odace

Vos clients plébiscitent la gamme Odace, son design épuré, son large choix de matières et de couleurs, ses très nombreuses fonctions. Avec Odace, chacun de vos clients trouvera la finition qui correspond à ses envies. Et si elle n’existe pas, il pourra même la créer grâce à la plaque personnalisable Odace You.

Odace
Technicien

Mais Odace est également une gamme qui a été conçue en pensant au confort des installateurs électriciens.

• Facile à stocker avec seulement 2 références pour un produit complet
• Facile à installer avec une finition parfaite, des astuces de montage, des accessoires malins
• Facile à vendre avec un enrichissement de gamme régulier : avec Odace, tout a été prévu pour vous simplifier la vie.

Odace

La déco pour tous, et pour tous les goûts

Styl, You, Touch, Pratic : avec 4 designs et 39 finitions, vous êtes sûr de satisfaire les goûts de votre client.
Qu’il aime les couleurs pop ou les tons plus classiques, les matières métalliques ou minérales, les motifs géométriques ou les décors végétaux : tout est possible avec Odace.
Vous avez toutes les cartes en main pour séduire vos clients.

Une gamme facile à stocker

2 références + 1 sachet de ressorts + 1 sachet d’accessoires Leds : c’est tout ce qu’il vous faut pour installer un produit complet quelle que soit la commande (va et vient lumineux, poussoir, poussoir lumineux, va et vient + poussoir, etc.).
Vous gagnez du temps pour chiffrer vos projets et pour gérer vos stocks. Et vous êtes sûr d’avoir les bons accessoires sur vos chantiers.

Technicien
Schema

Un design optimisé
pour une installation facile

• Clipsage des plaques de finition par ergots crantés permettant de rattraper les irrégularités d’un mur tout en assurant une finition et un maintien parfaits.
• Faible profondeur de l’appareillage libérant de la place pour le câblage.
• En rénovation, griffe anti-arrachement assurant une fixation parfaite et pour longtemps.

Le connecteur RJ45 :
2 fois plus rapide à câbler

Composé d’une seule pièce, le connecteur RJ45 est livré ouvert, prêt à être connecté. Facile à manipuler et à câbler, il convient pour toutes les applications. Il est disponible en CAT 5, version non blindée, et en CAT 6, versions blindée et non blindée.

Schema

1. Insérez le câble dans l’entrée centrale en forme de U.

2. Lorsque la bride bloque le câble, elle garantit automatiquement une mise à la terre à 360°.

3. Fermez le connecteur. Un “clic” confirme qu’il est correctement fermé et en position de fonctionner.

prise

Une connectique ergonomique
pour un câblage rapide et fiable

• Sécurité renforcée grâce aux connecteurs isolés, aux plaques de fixation en plastique renforcé, et au schéma de câblage à l’arrière de l’appareillage.
• Conformité aux normes et certifications, IP élevé pour une installation dans le volume 3.

Un variateur de lumière universel

Avec le variateur de lumière Odace, non seulement vos clients peuvent créer leurs ambiances lumineuses, mais en plus ils font des économies d’énergie. Et cela sans se poser de questions ni perdre de temps à chercher les ampoules adéquates : le variateur universel est compatible avec 99% des ampoules Led du marché.

variateur

En 2 clics, chiffrez votre installation d’appareillages

Sur vos chantiers

mySchneider Electricien :
une appli à télécharger,
rapidement indispensable

electricien

L'appli MySchneider Electricien : rapidement indispensable

> téléchargez l'appli mobile

Dans votre métier vous êtes rarement assis au bureau devant votre ordinateur…
Vos clients attendent de vous des conseils et des réponses lors des visites de chantier…
Transporter partout votre catalogue papier n'est pas l'option la plus confortable…

Pour toutes ces bonnes raisons, nous avons créé l'appli mySchneider Electricien :

  • Catalogue : toutes les informations sur nos produits
  • Créer un devis : concevez rapidement une installation électrique
  • Mes projets : gérez simplement votre suivi de chantier
  • Config ELEC : paramétrez les équipements connectés dans le tableau
  • Data ELEC : bibliothèque numérique

"Créer un devis" : l'outil qui vous change la vie

  • Prise de notes directement dans votre smartphone.
  • Première ébauche de votre installation. Rien à écrire, il suffit de cocher.
  • Sélection des équipements au fur et à mesure avec vos clients.
  • Première enveloppe budgétaire.

La fonction "Créer un devis" est synchronisée avec votre PC : tout le travail préparatoire effectué sur le chantier peut être exploité et complété à votre retour au bureau, sans devoir ressaisir quoi que ce soit.

En un coup d'oeil, retrouvez les dates clés de votre chantier dans votre smartphone.
Aucun risque de rater une réunion importante.
Et vous êtes plus disponible pour vos clients.

electricien

Au bureau

eDesign :
pour aller plus loin
dans votre projet

eDesign : configurez vos tableaux, plus vrais que nature !

En quelques minutes, sur votre PC, vous créez votre tableau.
Aucun risque de vous tromper : eDesign prend en compte les normes en vigueur et vous propose des solutions en conséquence. En cas de choix non conforme, vous serez aussitôt alerté.

Sur le chantier, vous avez déjà dimensionné votre installation avec votre smartphone ?

Sur votre ordinateur de bureau, vous retrouvez l'intégralité de votre dossier dans eDesign et vous poursuivez là où vous vous êtes arrêté.