France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZD4PA2033
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Harmony XB4

Harmony XB4 - ZD4PA2033

Fonctions électriques

Image ZD4PA2033
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Harmony XB4
Harmony XB4 - ZD4PA2033
Fonctions électriques

corps pour manipulateur 4 directions diam 22 1 F par direction

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Assemblage corps et contacts complet pour manipulateur
    nom abrégé de l'appareil
    ZD4
    matière de l'embase de fixation
    Zamak
    vente par quantité indivisible
    1
    description des contacts
    4 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    mode de raccordement
    Connecteur Faston (1 x 6,35 mm)
    Connecteur Faston (2 x 2,8 mm)
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    hauteur hors tout CAO
    47 mm
    utilisation des contacts
    Standard
    ouverture positive
    Sans ouverture positive
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,125 à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,25 à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 0,125 à 120 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0.2 A à 110 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0.5 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique CEI 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listé UL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 26/10/18
    Taille 1.4 MB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits