France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZCY510

Tout afficher OsiSense XC standard

OsiSense XC standard - ZCY510

Gamme compacte

Image ZCY510
Tout afficher OsiSense XC standard
OsiSense XC standard - ZCY510
Gamme compacte

LEVIER LONGUEUR 42 VIRGUL E 5 MM

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,34 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    14
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Levier d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCY
    accessoires associés
    XCKD
    XCKP
    XCKT
    tête à associer
    ZCE01
    ZCE05
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (L = 42,5 mm)
    type d'approche
    Approche latérale
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    ouverture positive
    Avec
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Standard
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.