France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZCMV25M12

Tout afficher OsiSense XC standard

OsiSense XC standard - ZCMV25M12

Gamme miniature

Image ZCMV25M12
Tout afficher OsiSense XC standard
OsiSense XC standard - ZCMV25M12
Gamme miniature

Telemecanique Sensors OsiSense XC - NC+NO retard, M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    25,00 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    16
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Corps d'interrupteur de position
    nom abrégé de l'appareil
    ZCMD
    design
    Miniature
    type de carter
    Fixe
    tête à associer
    ZCE11
    ZCE28
    ZCE66
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE27
    ZCEF2
    ZCEG1
    ZCE08
    ZCE02
    ZCE63
    ZCE01
    ZCE10
    ZCE64
    ZCE29
    ZCE24
    ZCEF0
    ZCE62
    ZCE21
    ZCE67
    ZCE016
    ZCE65
    ZCE13
    ZCE026
    ZCE106
    ZCE14
    ZCE09
    matière du corps
    Zamak
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    Complémentaires
    accessoires associés
    XCMD
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Sans
    vitesse d'attaque minimale
    0.01 m/min
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,0416666666666667 à 24 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,125 à 24 V, AC-14 se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    3 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    24 V niveau de pollution 3 se conformer à UL 508
    24 V niveau de pollution 3 se conformer à CSA C22.2 No 14
    24 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-5-1
    résistance entre bornes
    <= 0.025 Ohm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    800 V se conformer à IEC 60664
    protection contre les courts-circuits
    4 A par gG cartouche fusible
    durée de vie électrique
    10000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    largeur
    32 mm
    hauteur
    68 mm
    profondeur
    16 mm
    poids
    0,065 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/11/18
    Taille 300.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.