France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - sans levier à rappel attaque à dr. ou ga.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    12,46 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    nom de l'appareil
    ZCE
    type de tête
    Tête rotative
    conformité
    XCKD
    XCKP
    XCKT
    XCMD
    levier à associer
    ZCY12
    ZCY15
    ZCY16
    ZCY17
    ZCY18
    ZCY19
    ZCY22
    ZCY23
    ZCY25
    ZCY26
    ZCY39
    ZCY44
    ZCY45
    ZCY46
    ZCY48
    ZCY49
    ZCY53
    ZCY54
    ZCY55
    ZCY59
    ZCY69
    ZCY81
    ZCY91
    corps à associer
    ZCD21
    ZCD21M12
    ZCD25
    ZCD26
    ZCD27
    ZCD28
    ZCD29
    ZCD29M12
    ZCD31
    ZCD35
    ZCD37
    ZCD39
    ZCMD21C12
    ZCMD21L08R12
    ZCMD21L08U78
    ZCMD21L1
    ZCMD21L2
    ZCMD21L5
    ZCMD21M12
    ZCMD25L1
    ZCMD25L2
    ZCMD25L5
    ZCMD29C12
    ZCMD29L1
    ZCMD29L2
    ZCMD29L5
    ZCMD37L1
    ZCMD37L2
    ZCMD37L5
    ZCMD39L1
    ZCMD39L2
    ZCMD39L5
    ZCMD41L1
    ZCMD41L2
    ZCMD41L5
    ZCMD61C12
    ZCMD61M12
    ZCMD69C12
    ZCMD81L1
    ZCMD81L2
    ZCMD81L5
    ZCP21
    ZCP21M12
    ZCP25
    ZCP26
    ZCP27
    ZCP28
    ZCP29
    ZCP29M12
    ZCP31
    ZCP35
    ZCP37
    ZCP39
    ZCT21G11
    ZCT21N12
    ZCT21P16
    ZCT25G11
    ZCT25N12
    ZCT25P16
    ZCT26G11
    ZCT26N12
    ZCT26P16
    ZCT27G11
    ZCT27N12
    ZCT27P16
    ZCT28G11
    ZCT28N12
    ZCT28P16
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Sans levier rappel de ressort métal
    type d'approche
    Approche latérale 1 ou 2 sens programmables
    Complémentaires
    ouverture positive
    Avec
    poids
    0,045 kg
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Standard
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Date 06/09/18
    Taille 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Rotary head (Version 1.1)
    Date 22/01/16
    Taille 94.9 KB
    Date 22/01/16
    Taille 8 KB
    Date 22/01/16
    Taille 17.7 KB
    Date 22/01/16
    Taille 40.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.