France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZC2JE636
Ce produit n’est plus fabriqué

Image ZC2JE636
Ce produit n’est plus fabriqué

tête pour interrupteur de position ZC2J poussoir acier de côté

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    nom de l'appareil
    ZC2J
    type de tête
    Tête de piston
    conformité
    XC2J
    corps à associer
    ZC2JC16
    ZC2JC26
    ZC2JD16
    ZC2JD26
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir latéral rappel de ressort métal
    type d'approche
    Approche latérale 1 direction
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    ouverture positive
    Sans
    poids
    0,24 kg
    matière de la tête
    Métal
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -40…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Basse température
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.