France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZC2JE09

Tout afficher OsiSense XC Special format

OsiSense XC Special format - ZC2JE09

Applications très sévères XC2J

Image ZC2JE09
Tout afficher OsiSense XC Special format
OsiSense XC Special format - ZC2JE09
Applications très sévères XC2J

OsiSense ZC2J - tête inter. de pos. - pos. Maint. ss levier attaque à dr. et ga.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    53,77 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Tête d'interrupteur de position
    nom de l'appareil
    ZC2J
    type de tête
    Tête rotative
    conformité
    XC2J
    levier à associer
    ZC2JY61
    ZC2JY71
    corps à associer
    ZC2JC1
    ZC2JC18
    ZC2JC2
    ZC2JC28
    ZC2JD1
    ZC2JD2
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu
    type d'approche
    Approche latérale 2 directions
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    De gauche et de droite
    CW et CCW
    ouverture positive
    Sans
    poids
    0,21 kg
    matière de la tête
    Métal
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    Standard
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.