France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XC - bloc de contacts - 1O+1F - chevauchants

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    52,43 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Bloc de contacts d'interrupteur de position
    nom de l'appareil
    ZC1A
    conformité
    XC1AC13.
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, travail avant repos
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Sans
    Complémentaires
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/min
    résistance maximale entre bornes
    < 8 mOhm IEC 60255-7 catégorie 3
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V AC CSA C22.2 No 14
    600 V DC CSA C22.2 No 14
    500 V AC IEC 60947-5-1
    500 V AC NF C 20-040
    600 V DC IEC 60947-5-1
    600 V DC NF C 20-040
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible gG
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15, 110 V 900 VA, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle AC-15, 230 V 1900 VA, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle AC-15, 48 V 450 VA, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle DC-13, 110 V 100 W, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle DC-13, 230 V 95 W, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle DC-13, 48 V 100 W, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle AC-15, 110 V 350 VA, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle AC-15, 230 V 430 VA, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle AC-15, 48 V 170 VA, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle DC-13, 110 V 40 W, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle DC-13, 230 V 33 W, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle DC-13, 48 V 35 W, < 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XC1A... Limit switch for materials handling application (Version 01)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/03/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.