France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZBY9660T

Tout afficher Harmony XB5

Harmony XB5 - ZBY9660T

Accessoires

Image ZBY9660T
Tout afficher Harmony XB5
Harmony XB5 - ZBY9660T
Accessoires

Harmony - Etiquette circulaire jaune interruzione di emergenza dia60mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4,51 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    fonction produit
    Étiquette marquée
    type d'accessoire / élément séparé
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de repérage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Tête de coupure d'urgence
    marquage
    Noir INTERRUZIONE DI EMERGENZA sur jaune arrière-plan
    taille de l'étiquette
    Ø 60 mm
    langue utilisateur
    Italien
    Complémentaires
    vente par quantité indivisible
    100
    poids
    0,004 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60204-1
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits