France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZBY5140

Tout afficher Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBY5140

Accessoires

Image ZBY5140
Tout afficher Harmony XB4
Harmony XB4 - ZBY5140
Accessoires

Harmony étiquette signe STOP 18x27mm - pour porte-étiquette 30x50mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    0,97 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    fonction produit
    Étiquette vierge
    type d'accessoire / élément séparé
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de repérage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Porte-étiquette 30 x 50 mm
    marquage
    Non marqué sur jaune arrière-plan
    taille de l'étiquette
    18 x 27 mm
    langue utilisateur
    International
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    accessoires associés
    ZBZ32
    ZBZ34
    compatibilité de gamme
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    poids
    0,001 kg
    positions de l'unité de commande
    1 position
    customizable
    No
    Environnement
    normes
    EN/ISO 13850
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits