France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZBY41010
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBY41010

Accessoires

Image ZBY41010
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Harmony XB4
Harmony XB4 - ZBY41010
Accessoires

ETIQUETTE 30 X 40 JNB

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 mars 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence ZBY41010 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
ZBY41101
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • étiquette à graver
ZBY45101
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • étiquette à graver
  • Principales
    fonction produit
    Porte-étiquette
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de marquage
    composition de l'appareil
    Porte-étiquette
    Étiquette vierge
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Unités de commande et signalisation Ø 22 mm
    dimension du porte étiquette
    30 x 40 mm
    marquage
    Non marqué sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    poids
    0,001 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits