France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZBY2466
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBY2466

Accessoires

Image ZBY2466
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Harmony XB4
Harmony XB4 - ZBY2466
Accessoires

porte étiquette 30 x 40 mm standard diam 22 avec étiquette PARO MARCHA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Porte-étiquette
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de marquage
    composition de l'appareil
    Porte-étiquette
    Légende repérée
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Unités de commande et signalisation Ø 22 mm
    dimension du porte étiquette
    30 x 40 mm
    marquage
    Blanc PARADA MARCHA sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
    langue utilisateur
    Espagnol
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    customizable
    No
    poids
    0,002 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits