France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - Bouchon rond dia 22 blanc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1,67 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Trous pour unités à tête ronde de commande et signalisation Ø 22 mm
    Complémentaires
    matière
    Plastique
    matériau de la collerette
    Dark grey plastic
    couleur
    Blanc
    vente par quantité indivisible
    10
    poids
    0,009 kg
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    profil de l'unité de commande
    Affleurant
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5S Biometric switch (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 391.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits