France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZB5AA71114

Tout afficher Harmony XB5

Harmony XB5 - ZB5AA71114

Têtes

Image ZB5AA71114
Tout afficher Harmony XB5
Harmony XB5 - ZB5AA71114
Têtes

Harmony tête bt-pous Ø22 blanche+blanche+rouge flèche haut-bas STOP IP66

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,65 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Tête de bouton-poussoir triple touche
    nom abrégé de l'appareil
    XB5
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    22 mm
    type de tête
    Standard
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rectangulaire
    type d'unité de commande
    Rappel à ressort
    profil du dispositif de commande
    1 bouton affleurant - 1 bouton STOP dépassant central
    description des opérateurs
    "flèche vers le haut" blanche - "flèche vers le bas" blanche - "STOP" rouge
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    30 mm
    hauteur hors tout CAO
    50 mm
    profondeur hors tout CAO
    35 mm
    poids
    0,023 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
    couleur du marquage
    Marquage noir avec capsule blanche
    Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
    profil de l'unité de commande
    Rouge dépassant, blanc STOP
    Blanc affleurant, noir flèche bas
    Blanc affleurant, noir flèche haut
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    boite associée
    XALD 1 trou
    code de composition électrique
    C11 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant
    SF1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage avant
    C1 pour 9 contacts using unique blocs dans montage avant
    C2 pour 9 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    SR1 pour 3 contacts using unique blocs dans montage arrière
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP69 se conformer à IEC 60529
    IP67 se conformer à IEC 60529
    IP69K
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 50102
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Listé UL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions
    Sans capuchon


    Avec capuchon ZBA709



  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
    Connexion par borniers à vis ou connecteurs enfichables ou carte de circuit imprimé


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+ 0,016)

    Connexions

    a en mm

    a en pouces

    b en mm

    b en pouces

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    40

    1,57

    30

    1,18

    Par connecteurs Faston

    45

    1,77

    32

    1,26

    Sur carte de circuit imprimé

    30

    1,18

    30

    1,18

    Détail de la cavité de la cosse


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
    (3)
    Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+0,016)


    Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants pour raccordement sur carte de circuit imprimé
    Découpe du panneau (vue côté utilisateur)


    A :
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 pouce min.

    Découpe de la carte de circuit imprimé (vue côté blocs électriques)

    Dimensions en mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Dimensions en pouces


    A :
    1,18 pouce min.
    B :
    1,57 pouce min.

    Tolérances générales du panneau et de la carte de circuit imprimé

    La somme des valeurs absolues des tolérances ne doit pas dépasser 0,3 mm / 0,012 pouce : T1 + T2 = 0,3 mm max.

    Précautions d'installation

    • Epaisseur minimum de la carte de circuit : 1,6 mm / 0,06 pouce

    • Diamètre des découpes : 22,4 mm ± 0,1 mm / 0,88 pouce ± 0,004

    • Orientation de l’embase ZB5AZ009 : ± 2°30’ (sauf découpes repérées a et b).

    • Couple de serrage des vis ZBZ006 : 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max.

    • Prévoir une entretoise ZB5AZ079 et ses vis de fixation :

      • tous les 90 mm / 3,54 pouces en horizontal (X), et 120 mm / 4,72 pouces en vertical (Y).

      • avec chaque tête pour bouton tournant (ZB5AD•, ZB5AJ•, ZB5AG•).

    Les centres des découpes repérées a et b sont diamétralement opposés et doivent être alignés avec les découpes repérées 4 et 5.


    (1)
    Tête ZB5AD•
    (2)
    Panneau
    (2)
    Ecrou
    (4)
    Carte de circuit imprimé

    Montage de l’adaptateur (socket) ZBZ01•

    • 1 2 trous oblongs pour le passage des vis ZBZ006

    • 2 1 trou Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ01•

    • 3 8 trous Ø 1,2 mm / 0,05 pouce

    • 4 1 trou Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 pouce ± 0,002, pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée a)

    • 5 1 trou oblong pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée b)

    • 6 4 trous Ø 2,4 mm / 0,09 pouce pour clipsage de l'adaptateur ZBZ01•

    Les cotes An + 18,1 sont rattachées aux trous Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ01•.


  • Description technique

    Composition électrique correspondant au code C1



    Composition électrique correspondant au code C2



    Composition électrique correspondant aux codes C9, C11, SF1 et SR1



    Légende

    Contact simple


    Contact double


    Bloc lumineux


    Emplacement possible