France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ZB4FK1563

Tout afficher Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4FK1563

Têtes

Image ZB4FK1563
Tout afficher Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4FK1563
Têtes

Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - flush - 3 pos rap C - bleu

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    31,37 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    fonction produit
    Tête de bouton-tournant lumineux
    accessoires associés
    DEL intégrale
    nom abrégé de l'appareil
    ZB4F
    matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    type de tête
    Encastré
    diamètre de fixation
    30,5 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    type d'unité de commande
    Rappel à ressort vers le centre
    profil de l'unité de commande
    Bleu manette standard
    positions de l'unité de commande
    3 positions de +/- 45°
    Complémentaires
    largeur hors tout CAO
    36.6 mm
    hauteur hors tout CAO
    36.6 mm
    profondeur hors tout CAO
    47 mm
    poids
    0,078 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
    durée de vie mécanique
    500000 cycle
    code de composition électrique
    M6 pour 2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur
    M10 pour 2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    M3 pour 4 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    M4 pour 4 contacts using simple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP69
    IP67
    IP66 se conformer à IEC 60529
    IP69K
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    certifications du produit
    CSA
    Listé UL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/12/18
    Taille 19.5 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/11/18
    Taille 676.7 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/12/18
    Taille 242.3 KB
    Date 12/12/18
    Taille 129.9 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 07/01/19
    Taille 799.2 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 07/01/19
    Taille 679.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits