France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XVB - balise complète - feu fixe - incolore - LED 24Vca/cc - IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    138,38 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVB Universal
    fonction produit
    Balise complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité de base avec directement ou fixation tube mode
    Unité lumineuse
    type de signalisation
    Fixe
    diamètre de fixation
    70 mm
    nom de composant
    XVBL
    matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre (unité de base)
    Polycarbonate (unité lumineuse)
    source lumineuse
    Transparent DEL integral
    type de lampe
    DEL protégée
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    limite de tension nominale
    0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
    consommation électrique
    < 47 mA AC/DC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    largeur hors tout CAO
    70 mm
    hauteur hors tout CAO
    139 mm
    profondeur hors tout CAO
    70 mm
    description des bornes ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    poids
    0,27 kg
    Environnement
    degré de pollution
    2
    certifications du produit
    CCC
    CSA C22-2 No 14
    GOST
    UL 508
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I (sur tube support) se conformer à IEC 61140
    Classe II (sur unité de base) se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 (sur base de fixation XVBZ0.) se conformer à IEC 60529
    IP66 (sur unité de base) se conformer à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X (intérieur) se conformer à UL 508
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVBL... /C..., XVDL.../C... Balises lumineuses Ø 70 mm Universel (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Date 21/11/18
    Taille 31 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Date 21/11/18
    Taille 83.4 KB
    XVB Beacons and indicator banks (Version 1.0)
    Date 09/03/19
    Taille 1.4 MB
    XVB Indicating banks and beacons (Version 1.0)
    Date 09/03/19
    Taille 1.7 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Balise lumineuse pour lampe à incandescence ou à DEL (culot BA 15d)
    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Balise lumineuse
    Schéma de câblage