France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XS630B2NBL01M12
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher OsiSense XS et XT

OsiSense XS et XT - XS630B2NBL01M12

Détecteur inductif XS

Image XS630B2NBL01M12
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher OsiSense XS et XT
OsiSense XS et XT - XS630B2NBL01M12
Détecteur inductif XS

détecteur inductif XS6 cylindrique M30 Sn 18 mm connecteur M12 déporté

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Application
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    dimension
    63 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    11 mm encastrable
    18 mm non encastrable
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    NPN
    raccordement électrique
    Connecteur mâle distant M12 4 broches
    longueur de câble
    0,15 m
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à IEC 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    type de filetage
    M30 x 1,5
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du boitier
    Laiton plaqué nickel
    zone de réglage fin
    6…11 mm encastrable
    6…18 mm non encastrable
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PvR
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation active et mode apprentissage
    1 LED (jaune) pour état sortie
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    tension de déchet
    <= 2 V, fermé état
    consommation électrique
    <= 10 mA (sans charge)
    retard à la disponibilité
    <= 10 ms
    retard réponse
    <= 0,3 ms
    retard récupération
    <= 0,7 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    41 mm
    longueur
    63 mm
    poids
    0,22 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 19.9 MB
    Date 27/04/16
    Taille 20 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/01/15
    Taille 262 KB
    RoHs Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage en mm

    Côte à côte


    e(1) ≥
    48 mm (1.89 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    180 mm (7.09 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    11 mm (0.43 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    Connecteur M12


    NPN


    1 :
    (+)
    2 :
    Sortie NF
    3 :
    (-)
    4 :
    Non connecté