France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XS630B1PBV10TF

Tout afficher OsiSense XS et XT

OsiSense XS et XT - XS630B1PBV10TF

Détecteur inductif XS

Image XS630B1PBV10TF
Tout afficher OsiSense XS et XT
OsiSense XS et XT - XS630B1PBV10TF
Détecteur inductif XS

Telemecanique OsiSense XS - détecteur inductif cylindrique RIQ M30 12-48V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    94,72 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    #N/A
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    type de carter
    Fixe
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Connecteur M12 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à IEC 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    type de filetage
    M30 x 1,5
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du boitier
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…12 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PvR
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz
    tension de déchet
    <= 2 V, fermé état
    consommation électrique
    <= 10 mA (sans charge)
    retard à la disponibilité
    <= 10 ms
    retard réponse
    <= 0,6 ms
    retard récupération
    <= 1,4 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    52 mm
    longueur
    74 mm
    poids
    0,15 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    E2
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/01/16
    Taille 89.3 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/01/16
    Taille 735.5 KB
    REACh Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.