France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XS618B1PAL2SCT

Tout afficher OsiSense XS et XT

OsiSense XS et XT - XS618B1PAL2SCT

Détecteur inductif XS

Image XS618B1PAL2SCT
Tout afficher OsiSense XS et XT
OsiSense XS et XT - XS618B1PAL2SCT
Détecteur inductif XS

DETECTEUR INDUCTIF CYLIND RIQ M18 12 48VD

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    67,26 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    24
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    #N/A
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    62 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    8 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    Double isolation IP68 se conformer à IEC 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    type de filetage
    M18 x 1
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du boitier
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…6,4 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    matière de l'isolant du fil
    PvR
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    tension de déchet
    <= 2 V, fermé état
    consommation électrique
    <= 10 mA (sans charge)
    retard à la disponibilité
    <= 10 ms
    retard réponse
    <= 0,3 ms
    retard récupération
    <= 0,7 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    52 mm
    longueur
    62 mm
    poids
    0,12 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    E2
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.