Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image XPSAC5121

    Gamme: Preventa XPS

    Arrêt d’urgence

    XPSAC5121

    Image XPSAC5121
    Gamme: Preventa XPS

    Arrêt d’urgence

    XPSAC5121

    Preventa XPSAC - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      160,70 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Automatisme de sécurité Preventa
      fonction produit
      Module de sécurité Preventa
      nom module sécurité
      XPSAC
      utilisation module sécurité
      Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
      fonction du module
      Arrêt d'urgence
      Surveillance des interrupteurs
      niveau de sécurité
      Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
      Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061
      données de fiabilité
      DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
      MTTFd = 210.4 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
      PFHd = 3.56E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061
      type de démarrage
      Non surveillé
      mode de raccordement
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple câble avec embout de câble, sans lunette
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple câble avec embout de câble, avec lunette
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple câble avec embout de câble, sans lunette
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple câble avec embout de câble, avec double lunette
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple câble sans embout
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide câble sans embout
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple câble sans embout
      Borniers à vis-étrier captives, capacité de serrage: 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide câble sans embout
      type de sortie
      Ouverture instantanée du relais 3F, sans volt
      nombre de circuits supplémentaires
      1 sortie statique
      [Us] tension d'alimentation
      24 V AC (- 20...10 %)
      24 V DC (- 20...20 %)
      Complémentaires
      fréquence d'alimentation
      50/60 Hz
      puissance consommée en W
      <= 1,2 W DC
      puissance consommée en VA
      <= 2,5 VA AC
      tension circuit de commande
      24 V
      pouvoir de coupure
      C300 : 180 VA, AC-15 (maintien) pour sortie relais
      C300 : 1800 VA, AC-15 (appel) pour sortie relais
      pouvoir de coupure
      1.5 Aà 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
      courant thermique de sortie
      6 A par relais pour sortie relais
      [Ith] courant thermique conventionnel
      10,5 A
      calibre du fusible à associer
      4 A type de fusible gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
      6 A type de fusible à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
      courant minimum de sortie
      10 mA pour sortie relais
      tension de sortie minimum
      16 V pour sortie relais
      temps de réponse sur ouverture des entrées
      <= 100 ms
      [Ui] tension assignée d'isolement
      300 V (niveau de pollution: 2) conformément à DIN VDE 0110 partie 1
      300 V (niveau de pollution: 2) conformément à IEC 60947-5-1
      [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
      4 kV catégorie de surtension III conformément à IEC 60947-5-1
      4 kV catégorie de surtension III conformément à DIN VDE 0110 partie 1
      signalisation locale
      2 LEDs
      consommation électrique
      40 mAà 24 V DC (sur alimentation électrique)
      90 mAà 24 V AC (sur alimentation électrique)
      support de montage
      Rail DIN symétrique 35 mm
      poids
      0,16 kg
      Environnement
      normes
      EN 1088/ISO 14119
      EN 60204-1
      EN/IEC 60947-5-1
      EN/ISO 13850
      certifications du produit
      CSA
      TÜV
      UL
      degré de protection IP
      IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
      IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
      température de fonctionnement
      -10…55 °C
      température ambiante pour le stockage
      -25…85 °C
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 13/12/17
      Taille 291.9 KB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 07/08/15
      Taille 1.6 MB
      Date 04/05/18
      Taille 1.2 MB
      Date 18/09/17
      Taille 322 B
      Date 07/02/18
      Taille 311 B
      Déclaration de conformité
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 19/06/18
      Taille 541.3 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/06/18
      Taille 2.2 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
    • Encombrements

      Dimensions



    • Schémas de raccordement

      Schémas de câblage
      Consulter l’instruction de service

      Pour télécharge l’instruction de service, suivez la procédure ci-dessous :


      1
      Cliquez sur Documents et téléchargements.
      2
      Cliquez sur Instruction de service.