France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XCKJ390511F0EX
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XCKJ390511F0EX
Ce produit n’est plus fabriqué

OsiSense XC Atex - Interrupteur de position metal 2o et fte

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense ATEX D
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    nom de l'appareil
    XCKJ
    forme du capteur
    Forme A se conformer à CENELEC EN 50041
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête rotative
    matière
    Métal
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Thermoplastique levier à galet à rappel
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    type d'approche
    Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé (M20 x1,5) pour presse étoupe (inclus), diamètre extérieur du câble: 9...12 mm
    nombre de pôles
    3
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    nombre seuils de réglage
    1
    ouverture positive
    Avec
    couple minimal d'actionnement
    0,25 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    Complémentaires
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    couple minimum pour ouverture positive
    0,5 N.m
    vitesse d'attaque minimale
    0.01 m/min
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1.5 A) conformément à EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1.5 A) conformément à IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0.1 A) conformément à EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0.1 A) conformément à IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A AC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    400 V, degré de pollution: 3 conformément à IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    résistance maximale entre bornes
    <= 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle DC-13 120 V 4 W, <= 3600 cyc/mn facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C inductive c.c.
    5000000 cycle DC-13 24 V 3 W, <= 3600 cyc/mn facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C inductive c.c.
    5000000 cycle DC-13 48 V 2 W, <= 3600 cyc/mn facteur de charge: 0.5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C inductive c.c.
    durée de vie mécanique
    30000000 cycle
    marquage
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
    largeur
    40 mm
    hauteur
    77 mm
    profondeur
    44 mm
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    25 gn 10…500 Hz IEC 60068-2-6
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement maximale
    -20…60 °C
    traitement de protection
    TC
    zone poussière
    Zone 21 - 22
    certifications du produit
    INERIS 04ATEX0014X
    IEC-Ex INE 17.0020X
    normes
    EN/IEC 60079-0
    EN/CEI 60079-31
    directives
    2014/34/EU - ATEX directive
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ...EX, XCKM...EX, XCKMR...EX Limit switches ATEX, Instruction Sheet (Version 04)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.