France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XCKJ162H29
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XCKJ162H29
Ce produit n’est plus fabriqué

INT DE POSITION 427700

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    nom de l'appareil
    XCKJ
    forme du capteur
    -
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir avec galet à rappel métal
    type d'approche
    Approche latérale 2 directions
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…13 mm
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    nombre seuils de réglage
    1
    ouverture positive
    Avec
    couple minimum pour ouverture positive
    0,5 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,125 à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    500 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    résistance maximale entre bornes
    <= 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A par gG cartouche fusible
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    largeur
    40 mm
    hauteur
    77 mm
    profondeur
    44 mm
    description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    25 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Classe I se conformer à IEC 61140
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    normes
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position XC... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Entrée taraudée pour M 20 x 1,5
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,3 x 7,3.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Action de pince



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par came 30°



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (A)
    Déplacement de came
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement