France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XCKJ1424296001
Ce produit n’est plus fabriqué

Tout afficher OsiSense XC standard

OsiSense XC standard - XCKJ1424296001

Gamme industrielle

Image XCKJ1424296001
Ce produit n’est plus fabriqué
Tout afficher OsiSense XC standard
OsiSense XC standard - XCKJ1424296001
Gamme industrielle

INTERRUPTEUR SECURITE RETRAIT A 3H CLE 520

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n’est plus fabriqué 30 juin 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    nom de l'appareil
    XCKJ
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    nombre seuils de réglage
    1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,125 à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    500 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    résistance maximale entre bornes
    <= 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A par gG cartouche fusible
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement: <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C
    largeur
    43 mm
    hauteur
    84 mm
    profondeur
    36 mm
    poids
    0,455 kg
    description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    25 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Classe I se conformer à IEC 61140
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    normes
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.