Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XC1AC197
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Autres produits

XC1AC197

Image XC1AC197
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Autres produits

XC1AC197

interrupteur de position XC1AC levier à galet renforcé 1 OF temporisé

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2000
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    application spécifique du produit
    Manutention
    nom abrégé de l'appareil
    XC1AC
    forme du capteur
    -
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel métal renforcé
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    type d'approche
    Approche latérale 2 directions
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm²
    entrée de câble
    3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm
    nombre de pôles
    1
    description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    nombre de seuils
    1
    ouverture positive
    Sans
    effort minimal d'actionnement
    29 N
    Complémentaires
    forme d'isolation entre contacts
    Za
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    largeur
    77 mm
    hauteur
    157 mm
    profondeur
    44 mm
    description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    normes
    EN 60947-5-1
    IEC 337-1
    IEC 947-5-1
    VDE 0660-200
    CSA C22.2 No 14
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.