Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XC1AC169
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: OsiSense XC Special format

Applications de manutention très sévères XC1AC/XCR

XC1AC169

Image XC1AC169
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: OsiSense XC Special format

Applications de manutention très sévères XC1AC/XCR

XC1AC169

interrupteur de position XC1AC levier à galet à aiguilles 2 O

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    application spécifique du produit
    Manutention
    nom abrégé de l'appareil
    XC1AC
    forme du capteur
    -
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel métal sur roulement à aiguilles
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    type d'approche
    Approche latérale 2 directions
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm²
    entrée de câble
    3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    2 "O"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, échelonnée
    nombre de seuils
    1
    ouverture positive
    Sans
    Complémentaires
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s depuis la gauche
    0.5 m/s depuis la droite
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA
    résistance entre bornes
    <= 8 mOhm
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible gG
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15, 110 V 900 VA, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive type de charge
    1000000 cycle AC-15, 230 V 1900 VA, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive type de charge
    1000000 cycle AC-15, 48 V 450 VA, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive type de charge
    1000000 cycle DC-13, 110 V 100 W, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C inductive type de charge
    1000000 cycle DC-13, 230 V 95 W, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C inductive type de charge
    1000000 cycle DC-13, 48 V 100 W, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C inductive type de charge
    3000000 cycle AC-15, 110 V 350 VA, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive type de charge
    3000000 cycle AC-15, 230 V 430 VA, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive type de charge
    3000000 cycle AC-15, 48 V 170 VA, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C 50/60 Hz, inductive type de charge
    3000000 cycle DC-13, 110 V 40 W, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C inductive type de charge
    3000000 cycle DC-13, 230 V 33 W, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C inductive type de charge
    3000000 cycle DC-13, 48 V 35 W, <= 60 cyc/mn, facteur de charge: 0.5 se conformer à IEC 60947-5-1 appendix C inductive type de charge
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    largeur
    77 mm
    hauteur
    157 mm
    profondeur
    44 mm
    poids
    0,87 kg
    description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    95 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    9 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP65 IEC 60529
    IP65 NF C 20-010
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    position de montage
    Toutes positions
    certifications du produit
    CSA
    normes
    EN 60947-5-1
    IEC 337-1
    IEC 947-5-1
    VDE 0660-200
    CSA C22.2 No 14
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/02/18
    Taille 10.9 MB
    Date 13/09/18
    Taille 11 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/02/18
    Taille 498.3 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/07/18
    Taille 239.5 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/01/16
    Taille 799.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.