Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XC010L2

Gamme: OsiSense XC Special format

Micro interrupteurs

XC010L2

Image XC010L2
Gamme: OsiSense XC Special format

Micro interrupteurs

XC010L2

OsiSense XC - minirupteurs - poussoir - longueur de câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,37 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Microswitch
    nom abrégé de l'appareil
    XC0
    design du détecteur
    Plombé
    type de tête
    Tête de piston
    mode de fixation
    À côté du carter avec des supports de fixation en acier et en zinc passivés
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir plat
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    type d'approche
    Approche verticale
    raccordement électrique
    Câbles A05 VVF
    longueur de câble
    2 m
    composition du câble
    3 x 0,75 mm²
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    matériau des contacts
    Contacts en argent
    Complémentaires
    diamètre extérieur du câble
    <= 7,6 mm
    effort maximal d'actionnement
    5.3 N
    effort de relâchement minimum
    1.5 N
    fin de permutation max de force de déplacement
    30 N
    point d'actionnement
    11.4 mm
    trajectoire différentielle maximale
    0.2 mm
    course résiduelle aller minimum
    0.2 mm
    distance inter contact
    0,5 mm
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,0416666666666667 24 V 50/60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    60 V
    durée de vie électrique
    500000 cycle AC-15,
    durée de vie mécanique
    2000000 cycle
    largeur
    32 mm
    hauteur
    12,3 mm
    profondeur
    71 mm
    poids
    145 g
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP66
    température de fonctionnement
    0…85 °C
    marquage
    CE
    normes
    IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/02/18
    Taille 10.9 MB
    Date 13/09/18
    Taille 11 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/07/18
    Taille 239.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.