Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XBTZGJBOX

Gamme: Magelis XBT GH

Coffret de jonctions

XBTZGJBOX

Image XBTZGJBOX
Gamme: Magelis XBT GH

Coffret de jonctions

XBTZGJBOX

JUNCTION BOX FOR XBTGH200

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    442,48 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis XBTGH
    fonction produit
    Boîtier de distribution
    application spécifique du produit
    Pour panneau portatif avancé XBTGH
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    19,2…28,8 V
    courant à l'appel
    <= 30 A
    puissance consommée
    6,3 W
    raccordement électrique
    1 connecteur connecteur à 24 broches panneau portatif
    1 connecteur RJ45 Ethernet TCP/IP
    1 connecteur mâle SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 kbits/s liaison en série COM1
    Bornier à vis 24 entrées/sorties
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    matière du boitier
    PPT
    mode de fixation
    Par 4 vis M4 sur panneau d'une épaisseur de 1,5 à 10 mm
    Clip-on sur rail DIN symétrique 35 mm
    marquage
    CE
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    <= 10 ms
    normes
    FCC Class A
    UL 508
    IEC 61000-6-2
    EN 61131-2
    certifications du produit
    cULus
    C-Tick
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    degré de protection IP
    IP20 (panneau arrière)
    IP65 (face avant)
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 9…150 Hz)
    3.5 mm (f = 5...9 Hz)
    humidité relative
    0…90 % (sans condensation ou eau d'égouttage)
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.