Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XBTZGABE1

Gamme: Zelio interfaces ABR/ABS

Accessoires

XBTZGABE1

Image XBTZGABE1
Gamme: Zelio interfaces ABR/ABS

Accessoires

XBTZGABE1

Magelis - câble TELEFAST pour controleur HMI 3,8p

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    56,66 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de raccordement
    type d'accessoire / élément séparé
    Câble de raccordement
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Câble de connexion E/S numériques
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Contrôleur IHM d'écran 3,8 pouces
    compatibilité de gamme
    Advantys Telefast ABE7
    Magelis XBT GC, GT/GK avec contrôle
    Complémentaires
    longueur de câble
    2 m
    raccordement électrique
    1 connecteur HE10 26 voies pour côté Telefast ABE7
    1 connecteur 22 façons pour côté du contrôleur
    poids
    0,18 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.