France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XB5S6B2L2

Tout afficher Harmony XB5S

Harmony XB5S - XB5S6B2L2

Boutons biométriques

Image XB5S6B2L2
Tout afficher Harmony XB5S
Harmony XB5S - XB5S6B2L2
Boutons biométriques

BIOMETRIC SWITCH,2 FIXED POSITIONS,CAB,G

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    433,75 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Biometric switch RGPD
    application spécifique du produit
    Machines industrielles
    Manutention
    nom de l'appareil
    XB5S
    matériau de la collerette
    Plastique
    diamètre de fixation
    22 mm
    type de sortie
    PNP
    vente par quantité indivisible
    1
    degré de protection IP
    IP65 face avant se conformer à EN/IEC 60529
    IP20 face arrière se conformer à EN/IEC 60529
    type d'unité de commande
    Position maintenue
    positions de l'unité de commande
    2 positions
    profil de l'unité de commande
    Lecteur d’empreintes digitales
    mode de raccordement
    1 câble précâblé, capacité de serrage: 3 x 0,34 mm²
    utilisation de la mémoire
    200 utilisateurs avec 2 empreintes digitales maximum par utilisateur
    Complémentaires
    matière du boitier
    Polyamide PA66
    isolement
    PvR
    position de montage
    Installation de surface plate
    Position horizontale
    Installation de surface verticale
    fonction du module
    Bistable
    poids
    0,17 kg
    marquage
    CE
    signalisation locale
    1 LED orange, fonction: mode d'enregistrement de l'administrateur
    1 LED orange, fonction: mode d’enregistrement opérateur
    1 LED vert, fonction: indicateur d’état de sortie
    1 LED rouge, fonction: erreur
    1 LED rouge, fonction: remise à zéro
    protection contre les courts-circuits
    250 mA par gG fusible externe
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    raccordement électrique
    Extrémités de fil libres avec 3 fils de 2 m
    limites de la tension d'alimentation
    20…30 V CC
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Inversion polarité
    Court-circuit
    courant commuté maximum
    200 mA
    [Ures] tension résiduelle
    1 V, régime fermé
    consommation électrique
    <= 70 mA sans charge
    retard en premier lieu
    <= 3 s + 0,5 ms par utiisateur enregistré
    retard récupération maxi
    <= 1.5 s
    retard réponse maximal
    <= 1.5 s
    Environnement
    Gamme de produits
    Harmony XB5S
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -5…50 °C
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12
    normes
    IEC 61000-6-2
    IEC 61000-6-4
    certifications du produit
    CSA
    UL
    tenue aux vibrations
    +/- 3 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 9…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Biometric switch Harmony XB5S Catalog (Version 5.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions of Biometric Switches


    e:
    1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


  • Connections and Schema

    Cable with PNP Output


    BU:
    Blue
    BN:
    Brown
    BK:
    Black