France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - Pack xb5r programmable mo no-bistable

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    312,89 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4R
    fonction produit
    Pack sans fil et sans pile
    nom de l'appareil
    XB5R
    matière de la tête
    Métal
    composition du kit
    1 BP métal, 1 récepteur et 1 jeu de capsules
    fréquence
    2405 MHz pour transmetteur
    2405 MHz pour récepteur
    classe d'émission
    5M00G7W
    type d'antenne
    Omnidirectif
    Complémentaires
    type de commande
    Bouton sans fil sans pile Ø 22 mm monté sur embase
    type de récepteur
    Récepteur programmable (2 relais)
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    état LED
    1 LED vert pour Indicateur d'alimentation
    2 LED vert pour Etat du relais
    2 LED vert pour Mode de fonctionnement
    1 LED vert et jaune pour signal de réception
    protocole de communication
    Zigbee se conformer à IEEE 802.15.4
    puissance consommée max en W
    1 mW
    nombre de canaux
    1
    technique de modulation
    O-QPSK
    bande passante
    5 MHz
    gain de l'antenne
    0 dBi
    Environnement
    marquage
    CE
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Durabilité de l'offre
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SE-Certificate-ZAR XB4R XB5R Certificate (Version 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons equipments (Version 1.0)
    Boutons poussoirs sans fil et sans pile XB4R et XB5R (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits