France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

VOYANT DEL MONOLITHIQUE, ORANGE, 110V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    16,23 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    fonction produit
    Voyant monolithique
    nom de l'appareil
    XB5
    matériau de la collerette
    Plastique
    matière de l'embase de fixation
    Plastique
    type de tête
    Standard
    diamètre de fixation
    22 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    couleur de la capsule
    Orange
    info supplémentaire de l'unité de commande
    Avec lentille normale
    source lumineuse
    LED protégée
    culot de lampe
    Tout LED
    couleur de la source lumineuse
    Orange
    [Us] tension d'alimentation
    110...120 V AC, 50/60 Hz
    présentation du produit
    Produit monolithique
    Complémentaires
    hauteur
    29 mm
    largeur
    29 mm
    profondeur
    54 mm
    description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    poids
    0,038 kg
    tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN/IEC 60947-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN 60947-1
    type de signalisation
    Fixe
    limites de la tension d'alimentation
    100…132 V AC
    consommation électrique
    14 mA
    durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à IEC 61000-4-5
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP69 se conformer à IEC 60529
    IP69K se conformer à ISO 20653
    IP66 se conformer à IEC 60529
    IP67 se conformer à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 50102
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    CSA
    Listé UL
    tenue aux vibrations
    5 gn (f = 12…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    30 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique 8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) IEC 6100-4-11
    Décharge électrostatique 6 kV sur le contact (parties métalliques) IEC 6100-4-11
    Émission électromagnétique classe B IEC 55011
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 9.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    XB5EV Pilot lights (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 1 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    épaisseur du dispositif de serrage : 1 mm à 6 mm / 0,03 pouce à 0,24 pouce