Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image XB5EVB4

    Gamme: Harmony XB5

    Boutons de commande complets

    XB5EVB4

    Image XB5EVB4
    Gamme: Harmony XB5

    Boutons de commande complets

    XB5EVB4

    Harmony XB5 - voyant compact - avec LED - 24VACDC - Ø22 - cabochon lisse rouge

    Afficher plus de caractéristiques >
    Configurateur de produit >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      13,48 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Harmony XB5
      fonction produit
      Voyant monolithique
      nom abrégé de l'appareil
      XB5
      matériau de la collerette
      Plastique
      matière de l'embase de fixation
      Plastique
      type de tête
      Standard
      diamètre de fixation
      22 mm
      vente par quantité indivisible
      1
      forme de la tête de l'unité de signalisation
      Rond
      couleur de la capsule
      Rouge
      info supplémentaire de l'unité de commande
      Avec lentille normale
      source lumineuse
      LED protégée
      culot de lampe
      Tout LED
      couleur de la source lumineuse
      Rouge
      [Us] tension d'alimentation
      24 V CA/CC, 50/60 Hz
      [Us] tension d'alimentation
      24 V CA/CC, 50/60 Hz
      présentation du produit
      Produit monolithique
      Complémentaires
      hauteur
      29 mm
      largeur
      29 mm
      profondeur
      54 mm
      description des bornes ISO n°1
      (X1-X2)PL
      poids
      0,038 kg
      tenue au nettoyage haute pression
      7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
      mode de raccordement
      Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout EN/IEC 60947-1
      Borniers à vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN/IEC 60947-1
      [Ui] tension assignée d'isolement
      250 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN 60947-1
      [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
      4 kV se conformer à EN 60947-1
      type de signalisation
      Fixe
      limites de la tension d'alimentation
      19,2…30 V CC
      21,6…26,4 V AC
      consommation électrique
      18 mA
      durée de vie
      100000 H à la tension nominale et à 25 °C
      tenue aux ondes de choc
      1 kV se conformer à IEC 61000-4-5
      Environnement
      traitement de protection
      TH
      température ambiante pour le stockage
      -40…70 °C
      température de fonctionnement
      -25…70 °C
      catégorie de surtension
      Classe II se conformer à IEC 60536
      degré de protection IP
      IP69 se conformer à IEC 60529
      IP69K se conformer à ISO 20653
      IP66 se conformer à IEC 60529
      IP67 se conformer à IEC 60529
      tenue à l'environnement NEMA
      NEMA 13
      NEMA 4X
      Tenue aux chocs IK
      IK05 se conformer à IEC 50102
      normes
      EN/IEC 60947-5-1
      EN/IEC 60947-5-4
      UL 508
      EN/IEC 60947-1
      JIS C 4520
      CSA C22.2 No 14
      certifications du produit
      CSA
      Listé UL
      tenue aux vibrations
      5 gn (f = 12…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
      tenue aux chocs mécaniques
      50 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
      30 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
      tenue aux transitoires rapides
      2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
      tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
      10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
      compatibilité électromagnétique
      Décharge électrostatique 8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) IEC 6100-4-11
      Décharge électrostatique 6 kV sur le contact (parties métalliques) IEC 6100-4-11
      Émission électromagnétique classe B IEC 55011
      tenue aux décharges électrostatiques
      6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11
      8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
      émission électromagnétique
      Classe B se conformer à IEC 55011
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 26/04/18
      Taille 15.1 MB
      Date 20/03/18
      Taille 17.7 MB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/09/17
      Taille 300 B
      Date 23/09/17
      Taille 1 MB
      Date 12/06/17
      Taille 1 MB
      Date 18/09/17
      Taille 300 B
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      MONOLITHIC LED PILOT LIGHT, RED, 24V
      Monolithic Pilot light XB5EV Red
      Date 26/01/18
      Taille 1.1 KB
      Date 26/01/18
      Taille 17.1 KB
      Date 26/01/18
      Taille 8.1 KB
      Date 26/01/18
      Taille 30.6 KB
      Date 26/01/18
      Taille 1.8 MB
      Date 26/01/18
      Taille 28.4 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
    • Vous aimerez aussi

      Default Alternative Text

      Armoires et enveloppes

      Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
      Default Alternative Text

      Nos colonnes lumineuses

      Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
    • Dimensions Drawings

      Dimensions


      e:
      clamping thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in.