France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XB5 - temporisateur Ø22 sortie statique - fct A - 3mn à 60mn - 100/240V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    78,00 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    vente par quantité indivisible
    1
    fonction produit
    Temporisation monolithique
    Complémentaires
    matériau de la collerette
    Plastique
    matière de l'embase de fixation
    Plastique
    diamètre de fixation
    22 mm
    Epaisseur du tableau
    6 mm
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    plage de temporistion
    3...60 min
    type de temporisation
    A
    précision de répétition
    +/-0,5%
    réglage exact du temps de retard
    +/- 10 % of full scale at 25 °C conforming to EN/IEC 61812-1
    dérive en température
    +/- 0,05 %/°C
    dérive en tension
    +/- 0,2 %/V
    type de protection
    Protection surtension
    type de sortie
    Collecteur ouvert PNP
    courant temporaire admissible
    10 A 0,01 s
    courant commuté minimum
    10 mA
    chute de tension maximale
    <= 5 V
    type de réseau
    CA
    courant résiduel en position ouverte
    <= 5 mA
    puissance consommée maximale en W
    < 1 W
    puissance consommée maximale en VA
    < 1,5 VA
    temps de reset
    30 ms après temporisation sur désexcitation
    60 ms pendant la temporisation sur désexcitation
    signalisation locale
    LED vert fixe chronométrage en cours
    LED arrêter ou supprimer pas de temporisation en cours et relais de sortie sous tension
    [Us] tension d'alimentation
    110…230 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    93,5...253 V CA/CC
    protection court-circuit sortie
    Avec
    mode de raccordement
    Bornes à vis 1 x 4 mm² EN/IEC 60947-1
    Bornes à vis 1 x 2,5mm² EN/IEC 60947-1
    degré de protection IP
    IP65 façade IEC 60529
    IP20 arrière IEC 60529
    température de fonctionnement maximale
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…80 °C
    couple de serrage
    0,5 N.m
    tenue diélectrique
    1500 V EN/IEC 61812-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V EN 60947-1
    250 V IEC 60664-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV EN 60947-1
    4 kV IEC 60664-1
    tenue aux ondes de choc
    2 kV niveau 2 IEC 61000-4-5
    catégorie de surtension
    Class 3 IEC 60536
    Class 3 IEC 60664-1
    degré de pollution
    3
    tenue aux vibrations
    0,15 mm 10…60 Hz IEC 60068-2-6
    2 gn 60...150 Hz IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    +/- 15 gn 11 ms IEC 60068-2-27 6 chocs sur chaque axe
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV niveau 3 IEC 61000-4-4
    compatibilité électromagnétique
    Émission électromagnétique classe B IEC 55011
    Décharge électrostatique 6 kV niveau 3 IEC 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    3 V/m 1,4 à 2 GHz niveau 3 IEC 61000-4-3
    10 V/m 80 MHz…1 GHz niveau 3 IEC 61000-4-3
    1 V/m 2…2.7 GHz niveau 3 IEC 61000-4-3
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V niveau 3 EN/IEC 61000-4-6
    perturbation radiée/conduite
    Classe B EN 50022
    normes
    EN/IEC 61812-1
    UL 508
    certifications du produit
    CE
    Listé UL
    hauteur
    62 mm
    diamètre
    29 mm
    poids
    0,027 kg
    code de comptabilité
    XB5
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 9.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB5DT... Analog timer (Ø 22mm), Instruction Sheet (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XB5DTGM5: Panel mounted timer monofunction 3 min to 60 min, 100…240V ACDC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Dimensions


    (e)
    Epaisseur du dispositif de serrage : 1 mm à 6 mm / 0,03 pouce à 0,24 pouce
    (1)
    Joint d'étanchéité
    (2)
    Vis


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour temporisateur analogique (trous réalisés, prêt à installer)
    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables


    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    Ø 22 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouce recommandé (Ø 0,88 pouce 0+ 0.016)

    Connexions

    a (mm)

    a (pouces)

    b (mm)

    b (pouces)

    Par bornes à vis ou connecteur enfichable

    50

    1,97

    30

    1,18


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    U :
    Alimentation (100 à 240 VCA/CC)
    T :
    Temporisateur
    (1)
    Charge
    NC :
    Pas de connexion


  • Description technique

    Fonction A : relais temporisé au travail
    Description

    La temporisation T démarre après la mise sous tension et une DEL s’allume. A la fin de cette temporisation, la sortie (A1-A2) se ferme et la DEL s'éteint.

    Fonction : sortie


    Hors tension
    Sous tension
    Sortie non passante
    Sortie passante
    (U)
    Alimentation
    (A1-A2)
    Sortie temporisée