France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A5107

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A5107

Options

Image VW3A5107
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A5107
Options

Altivar - inductance moteur - 759A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3 493,58 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Inductance moteur
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    application spécifique du produit
    Filtre de sortie
    [In] courant nominal
    759 A
    compatibilité produit
    ATV61HC31N4
    ATV61QC31N4
    ATV71HC25N4
    ATV71HC28N4
    ATV71QC25N4
    ATV61QC40N4
    ATV71QC31N4
    ATV61QC40Y
    ATV61QC50Y
    ATV71QC31Y
    ATV71QC40Y
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 250 kW 380...480 V
    Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 315 kW 380...480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 250 kW 380...480 V
    Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 315 kW 380...480 V
    ATV61HC40N4
    ATV61HC50Y
    ATV61HC63Y
    ATV71HC31N4
    ATV71HC40N4
    ATV71HC40Y
    ATV71HC50Y
    ATV61HC25N4
    quantité requise
    3
    raccordement électrique
    Connecteur à étiquette 2 x M12
    Complémentaires
    longueur du câble moteur
    <= 200 m câble blindé 250…355 kWà 380…480 V 1
    <= 250 m câble non blindé 250…355 kWà 380…480 V 1
    <= 150 m câble blindé 400…630 kWà 500 à 690 V 1
    <= 250 m câble non blindé 400…630 kWà 500 à 690 V 1
    <= 250 m câble blindé 400…630 kWà 500 à 690 V 2
    <= 400 m câble non blindé 400…630 kWà 500 à 690 V 2
    dV/dt
    500 V/µs maxà 400 V
    750 V/µs maxà 500 V
    1000 V/µs maxà 690 V
    pertes thermiques
    598 W
    fréquence de sortie maximum
    100 Hz
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    poids
    93 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 (with kits VW3A9612,613)
    IP00
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Version 7.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Motor chokes - dv/dt Filters: VW3A5101...108 (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Chokes 759A ( x3 ) IP00 (Version 1.0)
    Date 13/12/17
    Taille 9.1 KB
    Date 13/12/17
    Taille 1.1 MB
    Date 13/12/17
    Taille 28.8 KB
    Date 13/12/17
    Taille 182.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Vue de face

    L’inductance comprend 3 composants


    Vue de droite


    a

    b

    c

    G

    H

    Ø

    320

    250

    220

    275

    200

    9 x 13

    12,60

    9,84

    8,66

    10,83

    7,87

    0,35 x 0,51


  • Montage et périmètre de sécurité

    Recommandations de montage

    Montage horizontal


    Montage vertical