France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A5104

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A5104

Options

Image VW3A5104
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A5104
Options

Altivar - inductance moteur - 215A - pour variateur de vitesse - lot de 3

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    799,47 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Inductance moteur
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 212
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    application spécifique du produit
    Filtre de sortie
    [In] courant nominal
    215 A
    compatibilité produit
    ATV212HU15N4
    ATV212HD15M3X
    ATV71WU55N4
    ATV71WU75N4
    ATV71PD11N4Z
    ATV71WD11N4
    ATV71WD15N4
    ATV71WD18N4
    ATV71WD30N4
    ATV71WD37N4
    ATV71WD45N4
    ATV71WD55N4
    ATV71WD75N4
    ATV61QC11N4
    ATV71QD90N4
    ATV61WD11N4
    ATV61WD11N4C
    ATV61WD15N4
    ATV61WD15N4C
    ATV61WD18N4
    ATV61WD18N4C
    ATV61WU55N4
    ATV61WU55N4C
    ATV61WU75N4
    ATV61WU75N4C
    ATV61WD22N4
    ATV61WD22N4C
    ATV61WD30N4
    ATV61WD30N4C
    ATV61WD37N4
    ATV61WD37N4C
    ATV212WD15N4
    ATV212WD15N4C
    ATV61QC13Y
    ATV61WD45N4
    ATV61WD45N4C
    ATV61WD55N4
    ATV61WD55N4C
    ATV61WD75N4
    ATV61WD75N4C
    ATV61WD90N4
    ATV61WD90N4C
    ATV71QC11Y
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 2,2 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 3 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 4 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 5,5 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 7,5 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 11 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 2,2 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 3 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 4 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 5,5 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 7,5 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 11 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 3 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 5 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 7,5 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 10 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 15 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 3 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 5 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 7,5 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 10 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 15 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 15 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 18,5 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 22 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 30 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 37 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 45 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 55 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 75 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 moteur: 90 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 15 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 18,5 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 22 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 30 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 37 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 45 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 55 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 75 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 moteur: 90 kW 500...690 V triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 20 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 25 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 30 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 40 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 50 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 60 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 75 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV630 600 V, 100 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 20 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 25 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 30 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 40 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 50 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 60 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 75 hp triphasé
    Variateur de vitesse ATV930 600 V, 100 hp triphasé
    ATV61HC11Y
    ATV61HC13Y
    ATV61HC16Y
    ATV61HD11N4
    ATV61HD15N4
    ATV61HD15Y
    ATV61HD18N4
    ATV61HD18Y
    ATV61HD22N4
    ATV61HD22Y
    ATV61HD30M3X
    ATV61HD30N4
    ATV61HD30Y
    ATV61HD37M3X
    ATV61HD37N4
    ATV61HD37Y
    ATV61HD45M3X
    ATV61HD45N4
    ATV61HD45Y
    ATV61HD55N4
    ATV61HD55Y
    ATV61HD75N4
    ATV61HD75Y
    ATV61HD90N4
    ATV61HD90Y
    ATV61HU55N4
    ATV61HU75N4
    ATV71HC11Y
    ATV71HC13Y
    ATV71HD11N4
    ATV71HD11Y
    ATV71HD15N4
    ATV71HD15Y
    ATV71HD18N4
    ATV71HD18Y
    ATV71HD22N4
    ATV71HD22Y
    ATV71HD30M3X
    ATV71HD30Y
    ATV71HD37M3X
    ATV71HD37N4
    ATV71HD37Y
    ATV71HD45M3X
    ATV71HD45N4
    ATV71HD45Y
    ATV71HD55N4
    ATV71HD55Y
    ATV71HD75N4
    ATV71HD75Y
    ATV71HD90N4
    ATV71HD90Y
    ATV71HU55N4
    ATV71HU75N4
    ATV71PU55N4Z
    ATV71PU75N4Z
    ATV61HU22S6X
    ATV61HU30S6X
    ATV61HU40S6X
    ATV61HU55S6X
    ATV61HU75S6X
    ATV71HU15S6X
    ATV71HU22S6X
    ATV71HU30S6X
    ATV71HU40S6X
    ATV71HU55S6X
    ATV71HU75S6X
    quantité requise
    3
    raccordement électrique
    Connecteur à étiquette M10
    Complémentaires
    longueur du câble moteur
    <= 150 m câble blindé 30…45 kWà 200…240 V 1
    <= 300 m câble non blindé 30…45 kWà 200…240 V 1
    <= 200 m câble blindé 5,5…18,5 kW à 380...480 V 1
    <= 300 m câble non blindé 5,5…18,5 kW à 380...480 V 1
    <= 150 m câble blindé 22…30 kWà 380…480 V 1
    <= 300 m câble non blindé 22…30 kWà 380…480 V 1
    <= 150 m câble blindé 45…75 kWà 380…480 V 1
    <= 300 m câble non blindé 45…75 kWà 380…480 V 1
    <= 150 m câble blindé 2,2…7,5 kW à 500...600 V 1
    <= 250 m câble non blindé 2,2…7,5 kW à 500...600 V 1
    <= 250 m câble blindé 2,2…7,5 kW à 500...600 V 2
    <= 400 m câble non blindé 2,2…7,5 kW à 500...600 V 2
    <= 100 m câble blindé 2,2…30 kW à 500...690 V 1
    <= 150 m câble non blindé 2,2…30 kW à 500...690 V 1
    <= 150 m câble blindé 11…30 kWà 500 à 690 V 2
    <= 250 m câble non blindé 11…30 kWà 500 à 690 V 2
    <= 150 m câble blindé 30…160 kWà 500 à 690 V 1
    <= 250 m câble non blindé 30…160 kWà 500 à 690 V 1
    <= 250 m câble blindé 30…160 kWà 500 à 690 V 2
    <= 300 m câble non blindé 30…90 kWà 500 à 690 V 2
    <= 400 m câble non blindé 90…160 kWà 500 à 690 V 2
    <= 200 m câble blindé 37 kWà 380…480 V 1
    <= 300 m câble non blindé 37 kWà 380…480 V 1
    <= 200 m câble blindé 90 kWà 380…480 V 1
    <= 300 m câble non blindé 90 kWà 380…480 V 1
    dV/dt
    500 V/µs maxà 400 V
    750 V/µs maxà 500 V
    1000 V/µs maxà 690 V
    pertes thermiques
    430 W
    fréquence de sortie maximum
    100 Hz
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    poids
    15,5 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 (with kits VW3A9612,613)
    IP00
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variateurs de vitesse Altivar 212 - Ed. 03/2011 (format PDF web) (Version 1.1)
    Altivar 212 variable drives 2011/03 (web PDF format) (Version 1.1)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Motor chokes - dv/dt Filters: VW3A5101...108 (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Chokes 215A ( x3 ) IP00 (Version 1.0)
    Date 13/12/17
    Taille 7.5 KB
    Date 13/12/17
    Taille 56.5 KB
    Date 13/12/17
    Taille 182.4 KB
    Date 13/12/17
    Taille 9.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.