France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A5102

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A5102

Options

Image VW3A5102
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A5102
Options

Altivar - inductance moteur - 48A - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    310,72 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Inductance moteur
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    application spécifique du produit
    Filtre de sortie
    [In] courant nominal
    48 A
    compatibilité produit
    ATV71W075N4
    ATV71WU15N4
    ATV71WU22N4
    ATV71WU30N4
    ATV71WU40N4
    ATV71WU55N4
    ATV71WU75N4
    ATV71PD11N4Z
    ATV71WD11N4
    ATV71WD15N4
    ATV71WD18N4
    ATV61W075N4
    ATV61W075N4C
    ATV61WU15N4
    ATV61WU15N4C
    ATV61WU22N4
    ATV61WU22N4C
    ATV61WU30N4
    ATV61WU30N4C
    ATV61WU40N4
    ATV61WU40N4C
    ATV61WD11N4
    ATV61WD11N4C
    ATV61WD15N4
    ATV61WD15N4C
    ATV61WD18N4
    ATV61WD18N4C
    ATV61WU55N4
    ATV61WU55N4C
    ATV61WU75N4
    ATV61WU75N4C
    ATV61H075N4
    ATV61HD11N4
    ATV61HD11Y
    ATV61HD15N4
    ATV61HD18N4
    ATV61HU15N4
    ATV61HU22N4
    ATV61HU30M3
    ATV61HU30N4
    ATV61HU30Y
    ATV61HU40M3
    ATV61HU40N4
    ATV61HU40Y
    ATV61HU55M3
    ATV61HU55N4
    ATV61HU55Y
    ATV61HU75M3
    ATV61HU75N4
    ATV61HU75Y
    ATV71H075N4
    ATV71HD11N4
    ATV71HD11Y
    ATV71HD15N4
    ATV71HD18N4
    ATV71HU15N4
    ATV71HU22N4
    ATV71HU22Y
    ATV71HU30M3
    ATV71HU30N4
    ATV71HU30Y
    ATV71HU40M3
    ATV71HU40N4
    ATV71HU40Y
    ATV71HU55M3
    ATV71HU55N4
    ATV71HU55Y
    ATV71HU75M3
    ATV71HU75N4
    ATV71HU75Y
    ATV71P075N4Z
    ATV71PU15N4Z
    ATV71PU22N4Z
    ATV71PU30N4Z
    ATV71PU40N4Z
    ATV71PU55N4Z
    ATV71PU75N4Z
    ATV61HU22S6X
    ATV61HU30S6X
    ATV61HU40S6X
    ATV61HU55S6X
    ATV61HU75S6X
    ATV71HU15S6X
    ATV71HU22S6X
    ATV71HU30S6X
    ATV71HU40S6X
    ATV71HU55S6X
    ATV71HU75S6X
    quantité requise
    1
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de raccordement: 10 mm² / AWG 6
    Complémentaires
    longueur du câble moteur
    <= 200 m câble blindé 2,2…7,5 kW à 200...240 V 1
    <= 260 m câble non blindé 2,2…7,5 kW à 200...240 V 1
    <= 85 m câble blindé 0,75…18,5 kW à 380...480 V 1
    <= 95 m câble non blindé 0,75…18,5 kW à 380...480 V 1
    <= 50 m câble blindé 2,2…7,5 kW à 500...600 V 1
    <= 100 m câble non blindé 2,2…7,5 kW à 500...600 V 1
    <= 45 m câble blindé 2,2…11 kW à 500...690 V 1
    <= 70 m câble non blindé 2,2…11 kW à 500...690 V 1
    dV/dt
    500 V/µs maxà 400 V
    750 V/µs maxà 500 V
    1000 V/µs maxà 690 V
    pertes thermiques
    250 W
    couple de serrage
    1,5 N.m
    fréquence de sortie maximum
    100 Hz
    type de protection
    Protection thermique par interrupteur contrôlé par la température, température de déclenchement: 125 °C pour <= 250 V CA, <= 0,5 A
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    poids
    8 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 (with kits VW3A9612,613)
    IP00
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - Motor chokes - dv/dt Filters: VW3A5101...108 (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor Chokes 48A (Version 1.0)
    Date 13/12/17
    Taille 7.3 KB
    Date 13/12/17
    Taille 155.9 KB
    Date 13/12/17
    Taille 880.7 KB
    Date 13/12/17
    Taille 14.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.