France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A4711

Tout afficher Altivar Machine ATV340

Altivar Machine ATV340 - VW3A4711

Options

Image VW3A4711
Tout afficher Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV340 - VW3A4711
Options

Altivar - filtre d'entrée CEM IP20 5A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    614,95 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    compatibilité de gamme
    Altivar Machine ATV340
    compatibilité produit
    ATV340à 15 kW, 380…480 V
    ATV340à 11 kW, 380…480 V
    application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    emplacement de montage
    Sur le côté du variateur de vitesse
    [In] courant nominal
    50 A
    pertes thermiques
    8 W
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 16 mm² AWG 4
    longueur du câble moteur
    <= 100 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 380…480 V
    <= 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 380…480 V
    courant de fuite à la terre maximum
    7,6 mA à 400 V 50 Hz TN
    tension réseau
    380…480 V
    tolérance
    10 %
    robustesse mécanique
    Chocs se conformer à IEC 60721-3-3 classe 3M4
    Vibrations se conformer à IEC 60721-3-3 classe 3M4
    largeur
    90 mm
    hauteur
    285 mm
    profondeur
    170 mm
    poids
    5,2 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 montage côte à côte
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 61800-5-1
    température de fonctionnement
    50…60 °C avec réduction de courant de 1,5 % par °C
    -10…50 °C sans réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…1000 m sans réduction de courant
    1000…4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 5.9 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 6.4 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - ATV Input EMC Filters & Metal kit IP21 (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for VW3A4711: Input EMC Filter IP20 50A (Version 1.0)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Option: Encoder and extension I/O modules (Version 1.0)
    Option: EMC filters (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 410 KB
    Option: Braking resistors (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 635.3 KB
    Combination of Drive with accessories/Options (Encoder and extension I/O modules, Braking resistor, EMC filter, Line chokes) (Version 1.0)
    Option: Line chokes (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 281 KB
    Drive and Accessories (Version 1.1)
    Date 06/01/17
    Taille 371.5 KB
    Index (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 49.3 KB
    Machine Solution/Application/Presentation/Function/Description (Version 1.0)
    UVPs (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 703.1 KB
    Summary (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 209.1 KB
    Option: Dialog tools, configuration tools, SoMove software (Version 1.0)
    Dimensions: Overall dimensions (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 428.4 KB
    Service (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 391.6 KB
    Motor Starts: Drive+circuit braker+ contactor (Version 1.0)
    Altivar Machine ATV340 - Cover (Version 2.0)
    Date 06/01/17
    Taille 89.9 KB
    Option: Communication modules (Version 1.0)
    Date 12/01/17
    Taille 799 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    90

    283

    165

    950

    70

    268

    5,5

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    3,5

    11,1

    6,5

    37,4

    2,8

    10,6

    0,22


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Filtre
    (2)
    Variateur