France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A4708

Tout afficher Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV600 - VW3A4708

Produits Variateur de Vitesse

Image VW3A4708
Tout afficher Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV600 - VW3A4708
Produits Variateur de Vitesse

Altivar - filtre d'entrée CEM - alimentation triphasé - 200A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    868,95 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    Altivar Machine ATV340
    compatibilité produit
    ATV630 montage au mur, à 75 kW, 380…480 V
    ATV630 montage au mur, à 90 kW, 380…480 V
    ATV630 montage au mur, à 45 kW, 200…240 V
    ATV650 montage au mur, à 75 kW, 380…480 V
    ATV650 montage au mur, à 90 kW, 380…480 V
    ATV930 montage au mur, à 75 kW, 380…480 V
    ATV930 montage au mur, à 90 kW, 380…480 V
    ATV930 montage au mur, à 45 kW, 200…240 V
    ATV950 montage au mur, à 75 kW, 380…480 V
    ATV950 montage au mur, à 90 kW, 380…480 V
    ATV340à 55 kW, 380…480 V
    ATV340à 75 kW, 380…480 V
    application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    emplacement de montage
    Sur le côté du variateur de vitesse
    [In] courant nominal
    200 A
    pertes thermiques
    32,5 W
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 150 mm² 300 kcmil
    longueur du câble moteur
    <= 150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 380…480 V
    <= 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 380…480 V
    <= 150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 200…240 V
    <= 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 200…240 V
    <= 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 200…240 V
    <= 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 380…480 V
    courant de fuite à la terre maximum
    13,9 mA à 400 V 50 Hz TN
    13,9 mA à 400 V 50 Hz TT
    tension réseau
    200…240 V
    380…480 V
    tolérance
    10 %
    robustesse mécanique
    Chocs se conformer à IEC 60721-3-3 classe 3M4
    Vibrations se conformer à IEC 60721-3-3 classe 3M4
    largeur
    200 mm
    hauteur
    445 mm
    profondeur
    320 mm
    poids
    9,5 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 montage côte à côte
    IP21 avec le kit VW3A47908
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 61800-5-1
    température de fonctionnement
    50…60 °C avec réduction de courant de 1,5 % par °C
    -10…50 °C sans réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…1000 m sans réduction de courant
    1000…4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 5.9 MB
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Date 02/02/17
    Taille 6.4 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - ATV Input EMC Filters & Metal kit IP21 (Version 04)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Machine ATV340 - Cover (Version 2.0)
    Date 06/01/17
    Taille 89.9 KB
    Drive and Accessories (Version 1.1)
    Date 06/01/17
    Taille 371.5 KB
    Index (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 49.3 KB
    Service (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 391.6 KB
    Dimensions: Overall dimensions (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 428.4 KB
    Motor Starts: Drive+circuit braker+ contactor (Version 1.0)
    Option: Line chokes (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 281 KB
    Option: EMC filters (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 410 KB
    Option: Braking resistors (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 635.3 KB
    Option: Communication modules (Version 1.0)
    Date 12/01/17
    Taille 799 KB
    Option: Encoder and extension I/O modules (Version 1.0)
    Combination of Drive with accessories/Options (Encoder and extension I/O modules, Braking resistor, EMC filter, Line chokes) (Version 1.0)
    Option: Dialog tools, configuration tools, SoMove software (Version 1.0)
    Machine Solution/Application/Presentation/Function/Description (Version 1.0)
    UVPs (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 703.1 KB
    Summary (Version 1.0)
    Date 06/01/17
    Taille 209.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    A1

    B1

    Ø

    200

    445

    320

    140

    415

    11

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    A1

    B1

    Ø

    7,9

    17,5

    12,6

    5,5

    16,3

    0,43


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Filtre
    (2)
    Variateur