France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A4701

Tout afficher Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV600 - VW3A4701

Produits Variateur de Vitesse

Image VW3A4701
Tout afficher Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV600 - VW3A4701
Produits Variateur de Vitesse

Altivar - filtre d'entrée CEM - alimentation triphasé - 5A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    137,44 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Filtre CEM d'entrée
    compatibilité de gamme
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    compatibilité produit
    ATV630 montage au mur, à 0.75 kW, 380…480 V
    ATV630 montage au mur, à 1,5 kW, 380…480 V
    ATV630 montage au mur, à 2,2 kW, 380…480 V
    ATV630 montage au mur, à 0.75 kW, 200…240 V
    ATV630 montage au mur, à 1,5 kW, 200…240 V
    ATV650 montage au mur, à 0.75 kW, 380…480 V
    ATV650 montage au mur, à 1,5 kW, 380…480 V
    ATV650 montage au mur, à 2,2 kW, 380…480 V
    ATV930 montage au mur, à 0.75 kW, 380…480 V
    ATV930 montage au mur, à 1,5 kW, 380…480 V
    ATV930 montage au mur, à 2,2 kW, 380…480 V
    ATV930 montage au mur, à 0.75 kW, 200…240 V
    ATV930 montage au mur, à 1,5 kW, 200…240 V
    ATV950 montage au mur, à 0.75 kW, 380…480 V
    ATV950 montage au mur, à 1,5 kW, 380…480 V
    ATV950 montage au mur, à 2,2 kW, 380…480 V
    application spécifique du produit
    Filtre d'interférence radio d'entrée
    [In] courant nominal
    8 A
    pertes thermiques
    1,28 W
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Bornier 4 mm² AWG 12
    longueur du câble moteur
    <= 150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 380…480 V
    <= 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 380…480 V
    <= 150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C2, 200…240 V
    <= 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C3, 200…240 V
    <= 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 200…240 V
    <= 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à EN/IEC 61800-3 catégorie C1, 380…480 V
    courant de fuite à la terre maximum
    7,6 mA à 400 V 50 Hz TN
    7,6 mA à 400 V 50 Hz TT
    tension réseau
    200…240 V
    380…480 V
    tolérance
    10 %
    robustesse mécanique
    Chocs se conformer à IEC 60721-3-3 classe 3M4
    Vibrations se conformer à IEC 60721-3-3 classe 3M4
    largeur
    75 mm
    hauteur
    220 mm
    profondeur
    130 mm
    poids
    2 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 montage côte à côte
    IP21 avec le kit VW3A47901
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 61800-5-1
    température de fonctionnement
    50…60 °C avec réduction de courant de 1,5 % par °C
    -10…50 °C sans réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    0…1000 m sans réduction de courant
    1000…4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    normes
    EN/IEC 61800-3
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 - Version française 2018/11 (PDF) (Version 7.0)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - ATV Input EMC Filters & Metal kit IP21 (Version 04)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/02/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    75

    220

    130

    500

    45

    200

    7

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    D

    A1

    B1

    Ø

    3

    8,7

    5,1

    19,7

    1,8

    7,9

    0,28


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Filtre
    (2)
    Variateur