France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A4633
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A4633

Produits obsolètes

Image VW3A4633
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A4633
Produits obsolètes

FILTRE PASSIF 370A 400V

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    [Us] tension d'alimentation
    400 V (+/- 10 %)
    fréquence de l'alimentation
    50 Hz (tolérance: +/- 5 %)
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour ATV61HC22N4
    1 filtre par moteur pour ATV71HC20N4
    1 filtre par moteur pour ATV71HC25N4
    3 filtres par moteur pour ATV61HC63N4
    In courant assigné d'emploi
    370 A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    5 % pour ATV71HC25N4 ATV71H motor: 250 kW / 400 hp
    5 % pour ATV61HC22N4 ATV61H motor: 220 kW / 350 hp
    5 % pour ATV61HC63N4 ATV61H motor: 560 kW / 800 hp
    5 % pour ATV71HC20N4 ATV71H motor: 200 kW / 300 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal
    rendement
    98 %
    facteur de puissance
    1 à 150 % de courant réseau
    0.85 à 75 % de courant réseau
    0.99 à 100 % de courant réseau
    raccordement électrique
    Fils nus, Ø = 16.5 mm
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids
    320 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    5…40 °C sans réduction de courant
    > 40...55 °C avec réduction de courant de 3 % par °C
    température ambiante pour le stockage
    > -25...55 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000...4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage
    Montage horizontal ou vertical