France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A46126

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A46126

Options

Image VW3A46126
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A46126
Options

Altivar - filtre passif - 44A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4 875,41 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    32
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    [Us] tension d'alimentation
    400 V (+/- 10 %)
    fréquence de l'alimentation
    50 Hz (tolérance: +/- 2 %)
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV61W motor: 22 kW / 30 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV61H motor: 22 kW / 30 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV71H motor: 22 kW / 30 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV71W motor: 22 kW / 30 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV650 montage au mur, motor: 18.5 kW / 25 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV630 montage au mur, motor: 18.5 kW / 25 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV950 montage au mur, motor: 18.5 kW / 25 hp
    1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV930 montage au mur, motor: 18.5 kW / 25 hp
    In courant assigné d'emploi
    43 A pour entrée
    45 A pour sortie
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    5 % pour variateur de vitesse ATV650 motor: 18.5 kW / 25 hp
    5 % pour variateur de vitesse ATV630 motor: 18.5 kW / 25 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV61H motor: 22 kW / 30 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV71H motor: 22 kW / 30 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV71W motor: 22 kW / 30 hp
    5 % pour variateur de vitesse ATV61W motor: 22 kW / 30 hp
    5 % pour variateur de vitesse ATV950 motor: 18.5 kW / 25 hp
    5 % pour variateur de vitesse ATV930 motor: 18.5 kW / 25 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
    rendement
    <= 98 %
    pertes thermiques
    482 W
    facteur de puissance
    1 à 150 % de courant réseau
    0.85 à 75 % de courant réseau
    0.99 à 100 % de courant réseau
    raccordement électrique
    A, B bornier, capacité de raccordement: 2,5 mm²
    X1-1…X2-3 bornier, capacité de raccordement: 1,5…25 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids
    58 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 (installation du coffret)
    IP20
    tenue aux vibrations
    2 mm crête-à-crête (f = 5…13,2 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    0,7 gn (f = 13,2…150 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    > 45...60 °C avec réduction de courant de 3 % par °C
    5...45 °C sans réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    > -25...55 °C stockage dans l'emballage d'origine
    > -25...65 °C durant le transport
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000...4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    normes
    EN/CEI 61000-3-2
    EN/CEI 61000-3-12
    EN/CEI 61000-3-4
    EN/CEI 61000-2-2
    EN/CEI 61000-2-4
    Recommandation technique G5/4
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Version 7.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - ATV passive filters - VW3 A46101 ... A46176 (Version 01)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Vue de face
    (2)
    Vue côté droit
    (3)
    Vue du dessus

    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    D

    E1

    E2

    E3

    F

    G

    H

    242

    330

    547

    594,08

    145

    233

    145

    353

    378

    460

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    D

    E1

    E2

    E3

    F

    G

    H

    9,53

    12,99

    21,54

    23,39

    5,71

    9,17

    5,71

    13,90

    14,88

    18,11


  • Montage et périmètre de sécurité

    Recommandations de montage
    Montage vertical uniquement


    (1)
    Filtre


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Variateur
    (2)
    Filtre
    (3)
    En option