France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A46117

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A46117

Options

Image VW3A46117
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A46117
Options

Altivar - Filtre passif 338a 400v 5 0hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    13 453,29 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    39
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    [Us] tension d'alimentation
    400 V (+/- 10 %)
    fréquence de l'alimentation
    50 Hz (tolérance: +/- 2 %)
    quantité par variateur
    2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61H motor: 355 kW
    2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV71H motor: 355 kW
    2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61Q motor: 355 kW
    2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV71Q motor: 355 kW
    3 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61H motor: 560 kW / 800 hp
    3 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61Q motor: 560 kW / 800 hp
    In courant assigné d'emploi
    325 A pour entrée
    338 A pour sortie
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    10 % pour variateur de vitesse ATV61H motor: 355 kW
    10 % pour variateur de vitesse ATV71H motor: 355 kW
    10 % pour variateur de vitesse ATV61Q motor: 355 kW
    10 % pour variateur de vitesse ATV71Q motor: 355 kW
    10 % pour variateur de vitesse ATV61H motor: 560 kW / 800 hp
    10 % pour variateur de vitesse ATV61Q motor: 560 kW / 800 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
    rendement
    <= 98 %
    pertes thermiques
    952 W
    facteur de puissance
    1 à 150 % de courant réseau
    0.85 à 75 % de courant réseau
    0.99 à 100 % de courant réseau
    raccordement électrique
    A, B bornier, capacité de raccordement: 2,5 mm²
    X1-1…X2-3 bornier, capacité de raccordement: 25…300 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids
    162 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 (installation du coffret)
    IP20
    tenue aux vibrations
    2 mm crête-à-crête (f = 5…13,2 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    0,7 gn (f = 13,2…150 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    > 45...60 °C avec réduction de courant de 3 % par °C
    5...45 °C sans réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    > -25...55 °C stockage dans l'emballage d'origine
    > -25...65 °C durant le transport
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    > 1000...4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    normes
    EN/CEI 61000-3-2
    EN/CEI 61000-3-12
    EN/CEI 61000-3-4
    EN/CEI 61000-2-2
    EN/CEI 61000-2-4
    Recommandation technique G5/4
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet - ATV passive filters - VW3 A46101 ... A46176 (Version 01)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Vue de face
    (2)
    Vue côté droit
    (3)
    Vue du dessus

    Dimensions en mm

    A

    B

    C

    D

    E1

    E2

    E3

    F

    G

    H

    448,5

    420

    800

    900,06

    240

    300

    240

    443

    468

    713

    Dimensions en pouces

    A

    B

    C

    D

    E1

    E2

    E3

    F

    G

    H

    17,66

    16,54

    31,50

    35,43

    9,45

    11,81

    9,45

    17,44

    18,43

    28,07


  • Montage et périmètre de sécurité

    Recommandations de montage
    Montage vertical uniquement


    (1)
    Filtre


  • Schémas de raccordement

    Schéma recommandé


    (1)
    Variateur
    (2)
    Filtre
    (3)
    En option