France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A4601
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A4601

Produits obsolètes

Image VW3A4601
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A4601
Produits obsolètes

Altivar - filtre passif - 6A - 400V - pour variateur de vitesse

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Filtre passif
    application spécifique du produit
    Réduction des harmoniques de courant
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    [Us] tension d'alimentation
    400 V (+/- 10 %)
    fréquence de l'alimentation
    50 Hz (tolérance: +/- 5 %)
    quantité par variateur
    1 filtre par moteur pour ATV61H075N4
    1 filtre par moteur pour ATV61HU15N4
    1 filtre par moteur pour ATV61HU22N4
    1 filtre par moteur pour ATV61HU30N4
    1 filtre par moteur pour ATV61W075N4
    1 filtre par moteur pour ATV61W075N4C
    1 filtre par moteur pour ATV61WU15N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WU15N4C
    1 filtre par moteur pour ATV61WU22N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WU22N4C
    1 filtre par moteur pour ATV61WU30N4
    1 filtre par moteur pour ATV61WU30N4C
    1 filtre par moteur pour ATV71H075N4
    1 filtre par moteur pour ATV71HU15N4
    1 filtre par moteur pour ATV71HU22N4
    1 filtre par moteur pour ATV71HU30N4
    1 filtre par moteur pour ATV71P075N4Z
    1 filtre par moteur pour ATV71PU15N4Z
    1 filtre par moteur pour ATV71PU22N4Z
    1 filtre par moteur pour ATV71PU30N4Z
    1 filtre par moteur pour ATV71W075N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WU15N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WU22N4
    1 filtre par moteur pour ATV71WU30N4
    In courant assigné d'emploi
    6 A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    THDI
    10 % pour ATV61WU30N4 motor: 3 kW
    10 % pour ATV61WU30N4C motor: 3 kW
    16 % pour ATV61HU30N4 motor: 3 kW
    16 % pour ATV71HU30N4 motor: 3 kW
    16 % pour ATV71PU30N4Z motor: 3 kW
    16 % pour ATV71WU30N4 motor: 3 kW
    10 % pour ATV61W075N4 motor: 0.75 kW / 1 hp
    10 % pour ATV61W075N4C motor: 0.75 kW / 1 hp
    10 % pour ATV61WU15N4 motor: 1.5 kW / 2 hp
    10 % pour ATV61WU15N4C motor: 1.5 kW / 2 hp
    10 % pour ATV61WU22N4 motor: 2.2 kW / 3 hp
    10 % pour ATV61WU22N4C motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % pour ATV61H075N4 motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % pour ATV61HU15N4 motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % pour ATV61HU22N4 motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % pour ATV71H075N4 motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % pour ATV71HU15N4 motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % pour ATV71HU22N4 motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % pour ATV71P075N4Z motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % pour ATV71PU15N4Z motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % pour ATV71PU22N4Z motor: 2.2 kW / 3 hp
    16 % pour ATV71W075N4 motor: 0.75 kW / 1 hp
    16 % pour ATV71WU15N4 motor: 1.5 kW / 2 hp
    16 % pour ATV71WU22N4 motor: 2.2 kW / 3 hp
    courant maximal
    1,5 x courant nominal
    rendement
    98 %
    facteur de puissance
    1 à 150 % de courant réseau
    0.85 à 75 % de courant réseau
    0.99 à 100 % de courant réseau
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de raccordement: 16 mm²
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    poids
    15 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    humidité relative
    5…85 % sans condensation
    température de fonctionnement
    5…40 °C sans réduction de courant
    > 40...55 °C avec réduction de courant de 3 % par °C
    température ambiante pour le stockage
    > -25...55 °C
    altitude de fonctionnement
    > 1000...4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage
    Montage vertical uniquement