France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VW3A4571

Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)

Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A4571

Options

Image VW3A4571
Tout afficher Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900)
Altivar 71 (remplacé par Altivar Process ATV900) - VW3A4571
Options

INDUCTANCE DE LIGNE AC 230uH 219A IP00

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 253,10 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar
    fonction produit
    Inductances de ligne
    compatibilité produit
    ATV61HC16Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61HC20Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61QC16Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV61QC20Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HC13Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71HC16Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71QC13Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    ATV71QC16Y - inductances de ligne - 1 par moteur
    nombre de phases
    Triphasé
    compatibilité de gamme
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    fonction de l’appareil
    Réduction des harmoniques de courant
    valeur d'inductance
    0,23 mH
    [In] courant nominal
    220 A
    courant de saturation
    405 A
    pertes thermiques
    330 W
    raccordement électrique
    Fils nus, Ø = 13 mm
    Complémentaires
    fréquence réseau
    50...60 Hz
    courant maximal
    1,65 x courant nominal pour 60 s
    chute de tension à charge nominale
    5 %
    classe d'isolation électrique
    Classe F
    distance d'isolement
    5,5 mm se conformer à IEC 60664
    ligne de fuite
    11,5 mm se conformer à IEC 60664
    poids
    79 kg
    largeur
    385 mm
    hauteur
    440 mm
    profondeur
    245 mm
    Environnement
    normes
    EN 50178
    CEI 60076 (avec HD398)
    VDE 0160 niveau 1
    degré de protection IP
    IP00 (Inductance)
    IP00 (bornes)
    caractéristique d'environnement
    3B1 se conformer à IEC 721-3-3
    3C2 se conformer à IEC 721-3-3
    3S1 se conformer à IEC 721-3-3
    degré de pollution
    2 se conformer à EN 50178
    tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f = 3…13 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…200 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    humidité relative
    0…95 %
    température de fonctionnement
    > 45…< 55 °C avec réduction de courant de 2 % par °C
    0…45 °C sans réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans réduction de courant
    1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Catalogue : variateurs de vitesse Altivar 71/71 Plus - Version française 2014/04 (format PDF web) (Version 1.0)
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet Kit DNV (Version 01)
    Date 13/12/17
    Taille 3.9 MB
    Instruction sheet - Line & motor choke 3 phase: VW3A4551-572 (Version 08)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV61/71 Migration ATV78/ATV61_71 (Version 02)
    Date 16/01/15
    Taille 806.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.