Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VLVFW1N03508AA

Gamme: VarSet LV

VarSet capacitor banks IEC

VLVFW1N03508AA

Image VLVFW1N03508AA
Gamme: VarSet LV

VarSet capacitor banks IEC

VLVFW1N03508AA

VarSet batterie de condensateurs Fixe 100kvar disj entrée Haut 400V 50Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3631,99 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    tension du réseau
    400 V - CA à 50 Hz
    415 V - CA à 50 Hz
    puissance réactive
    100 kvar
    mode opératoire
    Fixe
    gamme
    VarSet
    nom abrégé de l'appareil
    VarSet fixe
    fonction produit
    Batterie de condensateurs
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Peu pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    15...25 %
    Tx maximum de distorsion harmonique en tension THDU
    > 3…4 %
    puissance par gradin
    100 kvar
    composition du gradin
    100
    emplacement du raccordement
    Haut
    technologie du condensateur
    VarplusCan
    description des pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    Condensateur : 1.8 x In à 480 V se conformer à IEC 60831
    Batterie : 1.43 x In à 400 V se conformer à NF EN 61439-2
    Batterie : 1.19 x In à 415 V se conformer à NF EN 61439-2
    protection arrivée principale
    Disjoncteur de protection
    pouvoir de coupure
    35 kA (Icu)
    accessibilité
    Avant
    couleur
    RAL 7035 (gris)
    poids maximum
    64 kg
    hauteur
    700 mm
    largeur
    600 mm
    profondeur
    300 mm
    équipement fournis
    Transformateur auxiliaire
    tension transformateur interne
    400/230 V - 100 VA
    fonctions disponibles
    Contact groupe électrogène
    Contact de défaut
    Environnement
    normes
    IEC 61921
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    CE
    EAC
    emplacement de montage
    Intérieur
    degré de protection IP
    Environnement : IP54
    Sécurité : IPxx B
    tenue aux choc IK
    IK10
    humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    température de fonctionnement
    -5…45 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    Annuel : 35 °C
    Sur 24 heures : 45 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 26/03/18
    Taille 29.1 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/11/17
    Taille 618.3 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/02/18
    Taille 780.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.