Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VLVB297

Gamme: VarSet LV

VarSet bases

VLVB297

Image VLVB297
Gamme: VarSet LV

VarSet bases

VLVB297

VarSet BASE 100kvar Fixe 400V/60Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2114,12 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    3
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    tension du réseau
    400 V - CA à 60 Hz
    415 V - CA à 60 Hz
    puissance réactive
    100 kvar
    mode opératoire
    Fixe
    gamme de produits
    VarSet
    nom abrégé de l'appareil
    VarSet fixe
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Peu pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    0...25 %
    [THDU] Distorsion harmonique totale
    0...5 %
    technologie du condensateur
    Renforcé
    type de protection par étape
    Surcharge: contrôle harmonique de VarPlus Logic
    Court-circuit: principal disjoncteur
    description des pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    1.8 x Inà 400 V conformément à IEC 60831
    couleur
    RAL 9003 (blanc)
    emplacement du raccordement
    Haut ou bas
    poids maximum
    64 kg
    hauteur
    700 mm
    largeur
    600 mm
    profondeur
    300 mm
    Environnement
    normes
    IEC 61921
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    emplacement de montage
    Intérieur
    tenue aux choc IK
    IK10
    humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    Over 24 hours : 35 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.