Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image VLVB082

Gamme: VarSet LV

VarSet bases

VLVB082

Image VLVB082
Gamme: VarSet LV

VarSet bases

VLVB082

VarSet BASE 125kvar Automatique 400V/50Hz SAH 2.7

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8264,03 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    3
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    tension du réseau
    400 V - CA à 50 Hz
    415 V - CA à 50 Hz
    puissance réactive
    125 kvar
    mode opératoire
    Automatique
    gamme de produits
    VarSet
    nom abrégé de l'appareil
    VarSet automatique avec selfs anti-harmoniques
    Complémentaires
    niveau de pollution du réseau
    Pollué
    [Gh/Sn] Taux de pollution harmonique
    25...50 %
    [THDU] Distorsion harmonique totale
    5…8 %
    rang d'accord
    2.7
    fréquence d'accord
    135 Hz
    séquences du gradin
    1.2.2
    puissance par gradin
    25 kvar
    composition du gradin
    25 + 2x50
    technologie du condensateur
    Renforcé + selfs anti-harmoniques
    type de protection par étape
    Surcharge: étape disjoncteur
    Court-circuit: étape disjoncteur
    description des pôles
    3P
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    tension maximale admissible
    1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) se conformer à IEC 60831
    courant permanent maximal [Imp]
    1.12 x Inà 400 V conformément à IEC 60831
    couleur
    RAL 9003 (blanc)
    emplacement du raccordement
    Haut ou bas
    poids maximum
    334 kg
    hauteur
    1300 mm
    largeur
    Condensateur : 800 mm
    Self anti-harmonique : 800 mm
    profondeur
    300 mm
    Environnement
    normes
    IEC 61921
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    emplacement de montage
    Intérieur
    tenue aux choc IK
    IK10
    humidité relative
    0…95 %
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    Over 24 hours : 35 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.